The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Mała pojemność

Doświadcz niezawodności i precyzji dzięki średniemu modelowi serii ROBOSHOT 𝑖B, zaprojektowanemu z myślą o zróżnicowanych potrzebach firm z branży złączy, sektora motoryzacji, firm elektronicznych, dostawców sprzętu medycznego i producentów dóbr konsumpcyjnych. Dzięki wyjątkowej wydajności i zdolności do przetwarzania ciekłego silikonu (LSR), maszyna ta jest najlepszym wyborem do wszechstronnych zastosowań. Ceniony przez liderów branży, średniej wielkości model o małej pojemności a-S150𝑖B pozostaje popularną opcją, gwarantującą stałą jakość w wielu sektorach.
Tonaż
1500 kN | 150 tonf
Rozstaw kolumn, H×V
560x510 mm
Średnica ślimaka (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zwiększona wszechstronność

Seria ROBOSHOT a-SiB oferuje krótszy czas reakcji, większą szybkość wtrysku, zwiększone standardowe ciśnienie wtrysku, szersze opcje średnicy ślimaka i możliwość sterowania serwomechanizmem w czterech osiach.
Function to estimate the power consumption in advance

Najniższe zużycie energii

Technologia serwomechanizmów FANUC oraz funkcja odzyskiwania energii redukują zużycie energii przez ROBOSHOT o 50-70% w porównaniu z systemami hydraulicznymi oraz o 10-15% w porównaniu z konkurencją. Niskie koszty konserwacji, wysoka dostępność oraz mniejsza liczba części oznaczają najniższy całkowity koszt posiadania (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precyzja i dokładność

ROBOSHOT wykorzystuje serwonapędy CNC firmy FANUC do precyzyjnego sterowania, oferując najszybsze przyspieszenie oraz zapewniając najwyższą dokładność, niezawodność, kontrolę ruchu, położenia i ciśnienia.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Niezawodność CNC na światowym poziomie

Dzięki 65 latom rozwoju, FANUC ROBOSHOT może poszczycić się najbardziej niezawodnym sterowaniem CNC na świecie. Przyjazny dla użytkownika ze standardowymi interfejsami, zapewnia szybkie przetwarzanie i stałą jakość części.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najniższy koszt posiadania

ROBOSHOT wyróżnia się minimalizacją kosztów posiadania dzięki niskim wymaganiom konserwacyjnym, wysokiej dostępności, mniejszej liczbie komponentów i minimalnemu zużyciu. Pożegnaj się z obawami o koszty posiadania.
Test Description

Dożywotnia pomoc techniczna dla maszyn

Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu i zaangażowaniu w precyzję, FANUC zapewnia wysoką niezawodność w produkcji trwałych, wysokojakościowych produktów, wspierając klientów w osiąganiu efektywnej pro
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trwałość i długowieczność

FANUC oferuje zestaw funkcji konserwacji prewencyjnej, które pozwalają wydłużyć żywotność maszyny, co skutkuje obniżeniem kosztów, maksymalizacją czasu pracy oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Zespół zaciskowy
Mechanizm zaciskowy
5 Point double toggle
Tonaż
1500 kN | 150 tonf
Tonaż (zwiększony)
1800 kN | 180 tonf
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta
575-275 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta (zwiększona)
675-275 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – podwójna płyta
500-200 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – podwójna płyta (zwiększona)
600-200 mm
Skok zacisku
440 mm
Średnica pierścienia pozycjonującego
160 mm
Rozstaw kolumn, H×V
560x510 mm
Rozmiar płyty, H×V
800x750 mm
Minimalny rozmiar formy, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Ruchoma-stacjonarna
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Ruchoma-stacjonarna
Skok wypychacza
150 mm
Maksymalna siła wypychacza
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Jednostka wtryskowa
Średnica ślimaka (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Skok wtrysku (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Maks. objętość wtrysku (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Siła dotyku dyszy
15 kN | 1.5 tonf
Siła dotyku dyszy (zwiększona)
30 kN | 3.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350 (high pressure)
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
6.25 | ≈ 6.5 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
6.15 | ≈ 6.4 t
Ślimak i cylinder
Liczba stref grzewczych
3
3
3
3
3
3
3
Liczba pirometrów
1 Nozzle
Całkowita moc grzałek (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Szybkie tempo wtrysku, precyzja i dokładność. Poznaj naszą serię ROBOSHOT już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na drodze do efektywności dzięki ROBOSHOT

Wysoka wydajność produkcji, niskie koszty energii oraz niska emisja hałasu połączone z doskonałym wsparciem technicznym i serwisem – to, czego klienci mogą oczekiwać od w pełni elektrycznej wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Producent kosmetyków dostrzega piękno automatyzacji FANUC

Firma Erkul Cosmetics z Turcji odnosi liczne korzyści w zakresie jakości i wydajności dzięki wysokowydajnym produktom automatyzacyjnym marki FANUC. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej dąży do ustalenia nowych standardów produkcji w swoim sektorze, wykorzystując przewagi konkurencyjne, jakie oferują rozwiązania FANUC.