The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Maszyna ciesząca się zaufaniem liderów w branży produkcji złącz, komponentów motoryzacyjnych, elektroniki, sprzętu medycznego i towarów konsumpcyjnych, wyznacza nowe standardy precyzji i wydajności. Dzięki zaawansowanym możliwościom formowania wielokomponentowego 2K jest najlepszym wyborem do wszechstronnych zastosowań, zyskując reputację najpopularniejszej opcji wśród wymagających producentów.
Tonaż
1500 kN | 150 tonf
Rozstaw kolumn, H×V
560x510 mm
Średnica ślimaka (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zwiększona wszechstronność

Seria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferuje większą prędkość i ciśnienie, więcej opcji ślimaka oraz czteroosiowe sterowanie servo-core.
Function to estimate the power consumption in advance

Najniższe zużycie energii

Technologia serwo FANUC i odzysk energii zmniejszają zużycie FANUC ROBOSHOT o 50–70% vs hydraulika i 10–15% vs konkurencja. Niska konserwacja, wysoka dostępność, niski TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precyzja i dokładność

FANUC ROBOSHOT wykorzystuje serwonapędy FANUC CNC do precyzyjnego sterowania, oferując maks. przyspieszenie oraz wysoką dokładność, niezawodność i kontrolę ruchu, pozycji i ciśnienia.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Niezawodność CNC na światowym poziomie

Dzięki 65 latom rozwoju FANUC ROBOSHOT oferuje najbardziej niezawodne CNC. Przyjazny użytkownikowi, ze standardowymi interfejsami zapewnia szybkość i stałą jakość.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najniższy koszt posiadania

FANUC ROBOSHOT obniża koszty dzięki niskiej konserwacji, wysokiej dostępności, mniejszej liczbie części i zużyciu. Koniec z obawami o koszty.
Test Description

Dożywotnia pomoc techniczna dla maszyn

Ponad 35 lat doświadczenia i dbałość o precyzję pozwalają FANUC zapewnić wysoką niezawodność i trwałą jakość, wspierając efektywne działania.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trwałość i długowieczność

FANUC oferuje zestaw funkcji konserwacji prewencyjnej, które pozwalają wydłużyć żywotność maszyny, co skutkuje obniżeniem kosztów, maksymalizacją czasu pracy oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Zespół zaciskowy
Mechanizm zaciskowy
5 Point double toggle
Tonaż
1500 kN | 150 tonf
Tonaż (zwiększony)
1800 kN | 180 tonf
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta
575-275 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta (zwiększona)
675-275 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – podwójna płyta
500-200 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – podwójna płyta (zwiększona)
600-200 mm
Skok zacisku
440 mm
Średnica pierścienia pozycjonującego
160 mm
Rozstaw kolumn, H×V
560x510 mm
Rozmiar płyty, H×V
800x750 mm
Minimalny rozmiar formy, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Ruchoma-stacjonarna
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Ruchoma-stacjonarna
Skok wypychacza
150 mm
Maksymalna siła wypychacza
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Jednostka wtryskowa
Średnica ślimaka (mm)
32
36
40
44
48
52
Skok wtrysku (mm)
150
150
150
176
176
208
Maks. objętość wtrysku (cm³)
121
153
188
268
318
442
Siła dotyku dyszy
30 kN | 3.0 tonf
Siła dotyku dyszy (zwiększona)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
160
203
251
304
361
424
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
6.8 | ≈ 7.05 t
Max. Injection Speed (mm/s)
270 (high duty)
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
217
274
339
410
488
573
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
380
345
320
280
-
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
6.95 | ≈ 7.2 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
281
356
439
532
633
743
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
380
345
-
-
-
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
6.95 | ≈ 7.2 t
Ślimak i cylinder
Liczba stref grzewczych
3
3
3
3
3
3
Liczba pirometrów
1 Nozzle
Całkowita moc grzałek (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Szybkie tempo wtrysku, precyzja i dokładność. Poznaj naszą serię ROBOSHOT już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Maszyny FANUC ROBOSHOT ułatwiają pracę firmie SIMON

Wielkoseryjne części z tworzyw sztucznych; cienkie ścianki; zero defektów; krótkie terminy realizacji w branży motoryzacyjnej; wysokie zapotrzebowanie na energię. Rosnąca liczba producentów walczy z tymi powszechnymi wyzwaniami, inwestując w wysoko-wydajne, w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC. Wśród nich jest firma SIMON Plastics.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na drodze do efektywności dzięki ROBOSHOT

Wysoka wydajność produkcji, niskie koszty energii oraz niska emisja hałasu połączone z doskonałym wsparciem technicznym i serwisem – to, czego klienci mogą oczekiwać od w pełni elektrycznej wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Specjalista w dziedzinie wtrysku tworzyw kształtuje swoją przyszłość z FANUC

Na rynku dostępnych jest wiele maszyn do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, ale większość współczesnych producentów poszukuje podstawowego zestawu kluczowych atrybutów opartych na elastyczności, energooszczędności i wydajności. W rezultacie wysoce wydajny FANUC ROBOSHOT, z możliwością szybkiej wymiany narzędzi i całkowicie elektrycznym niskim zużyciem energii, jest sprawdzonym wyborem dla każdego producenta wyrobów z tworzyw sztucznych, który chce stać się bardziej konkurencyjny i zdobyć udział w rynku. Jednym z tych, którzy są w stanie to potwierdzić, jest węgierska firma Viskiplast.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Zoptymalizowane zasoby i zrównoważony rozwój formowania dzięki FANUC

W branży pakowania żywności produkcja musi być szybka, niezawodna i czysta. Nic dziwnego, że firma Poloplast wybrała maszyny ROBOSHOT firmy FANUC do formowania wtryskowego. Oprócz natychmiastowej poprawy wydajności i oszczędności energii, zaawansowane funkcje oprogramowania maszyn umożliwiają firmie dalsze monitorowanie i zwiększanie produktywności przy jednoczesnym rozszerzaniu asortymentu produktów biodegradowalnych.