FANUC Nieuws
Ontvang de laatste updates van FANUC! Lees ons laatste nieuws en persberichten om meer te weten te komen over onze innovaties en inzichten in de sector. Toegang nu!
Verfijn uw zoekopdracht
57 Nieuws ā 1-32 Nieuws
Nieuws / 05/11/2026
FANUC lanceert een verfspuitrobot van de volgende generatie voor meer flexibiliteit, eenvoudiger ...
FANUC Europe heeft de P-55/15-21A geĆÆntroduceerd, het eerste model uit een nieuwe generatie spuitrobots die zijn ontworpen om fabrikanten te helpen hun flexibiliteit te vergroten, het onderhoud te vereenvoudigen en een consistente spuit- en coatingkwaliteit te realiseren bij een breed scala aan spuittoepassingen.
Nieuws / 02/10/2026
Hitachi en FANUC slaan de handen in elkaar voor de toekomst van Physical AI in de maakindustrie
Nieuw strategisch partnerschap combineert AI en industriƫle robotica om slimmere, flexibelere en autonomere productie mogelijk te maken.
Nieuws / 30/09/2026
Minder onderhoud en meer productiviteit: FANUC introduceert de nieuwe R-2000/E-serie
FANUC Europe introduceert de volgende generatie van zijn R-2000-serie industriƫle robots, die is ontworpen om fabrikanten te helpen hun efficiƫntie te verbeteren, de onderhoudsbehoefte te verminderen en de totale eigendomskosten te verlagen.
Nieuws / 03/08/2026
Verspaning opnieuw gedefinieerd met de nieuwe FANUC-robot met hoge nauwkeurigheid en hoge stijfheid.
FANUC breidt zijn portfolio van bewerkingsrobots uit met de nieuwe M-810 serie, ontwikkeld om fabrikanten meer flexibiliteit en een gunstigere kostenefficiƫntie te bieden bij het bewerken van grote metalen componenten. Dankzij de combinatie van een hoge stijfheid en geavanceerde nauwkeurigheidsregeling als standaarduitrusting maakt de nieuwe serie het mogelijk om bewerkingen zoals frezen, boren en ontbramen door een robot uit te voeren. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van grote, kapitaalintensieve CNC-bewerkingsmachines af.
Nieuws / 03/08/2026
WorldSkills en FANUC zetten zich samen in voor de volgende generatie roboticatalent
Twintig teams nemen het tegen elkaar op in de discipline Robot Systems Integration tijdens WorldSkills Shanghai 2026. Tien van hen vertegenwoordigen Europese landen in de strijd om goud.
Nieuws / 23/07/2026
FANUC op AMB 2026
Bezoekers van de AMB in Stuttgart kunnen kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van besturings- en aandrijftechnologie, robotica en bewerkingsmachines. Op de FANUC-stand ligt de nadruk in het bijzonder op artificiƫle intelligentie (AI) en digitale technologieƫn, die een steeds belangrijkere rol spelen binnen industriƫle toepassingen.
Nieuws / 22/05/2026
FANUC versterkt zijn samenwerking met NVIDIA
FANUC heeft de integratie tussen NVIDIA's open robotsimulatieplatform, NVIDIA Isaac Sim, en zijn eigen simulatiesoftware, ROBOGUIDE, verder verbeterd.
Nieuws / 20/05/2026
FANUC en Google bundelen de krachten
FANUC stimuleert de ontwikkeling van 'Physical AI' en onthult een AI-gestuurd robotsysteem dat samen met Gemini Enterprise is ontwikkeld en menselijke instructies begrijpt.
Nieuws / 29/04/2026
Oppakken. Positioneren. Lassen.De nieuwe FANUC CRXā3šA collaboratieve robot
FANUC versterkt de CRXāserie met zijn lichtste en meest compacte model ooit
Nieuws / 17/04/2026
FANUC op Interpack 2026
FANUC ondersteunt fabrikanten tijdens het volledige productieproces - van goederenontvangst en depalletiseren, over procesgeĆÆntegreerde automatisering tot verpakken en palletiseren.
Nieuws / 02/04/2026
Efficiƫnte spuitgietmachines worden cruciaal
FANUC ROBOSHOT machines bieden de Europese kunststofindustrie aanzienlijke kostenbesparingen en hogere efficiƫntie.
Nieuws / 13/03/2026
FANUC op Paint Expo 2026
Presentatie van innovatieve robotica-oplossingen voor superieure oppervlaktekwaliteit en efficiƫnte coatingprocessen. Een hoogtepunt is de preview van een gloednieuw model verfrobotica.
Nieuws / 03/03/2026
De toekomst van productie: fysieke AI in actie
FANUC's AI-gerelateerde displays op de iREX 2025 in Tokio konden rekenen op grote belangstelling.
Nieuws / 26/01/2026
FANUC bij Clarivate's Top 100 Innovators
FANUC Corporation is erkend als een van de "Top 100 Global Innovators 2026" door Clarivate Plc, een toonaangevende wereldwijde leverancier van transformatieve intelligentie. Dit is de 7e keer en het 5e opeenvolgende jaar dat FANUC op deze lijst staat.
Nieuws / 31/12/2025
De lancering van FANUC's H-Frame positioner vereenvoudigt de specificatie van geautomatiseerde bo...
FANUC's nieuwe H-Frame positioner voor de Europese markt is ontworpen voor hoge payloads en precisie
Nieuws / 23/12/2025
Herontdek deze kerst de magie van verbeelding
FANUC viert een jaar van innovatie en de verbeelding die de toekomst van automatisering blijft vormgeven
Nieuws / 12/12/2025
Nieuwe robottechnologie: Open Platforms & Physical AI
Versnelling van Physical AI-implementatie via open platforms.
Nieuws / 27/11/2025
FANUC verlengt partnerschap met WorldSkills Europe
De integratie van robotsystemen promoten bij jong talent
Nieuws / 13/11/2025
FANUC Polen opent nieuw technologisch competentiecentrum in WrocÅaw
FANUC Polen opent geavanceerd technologisch competentiecentrum in WrocÅaw.
Nieuws / 11/11/2025
Strategische investering van FANUC in de Turkse industrie: Opening van nieuw technologiecentrum!
Het nieuwe Technology Center van FANUC Turkije werd officieel geopend in aanwezigheid van FANUC Global President & CEO Kenji Yamaguchi en FANUC Europe President & CEO Marco Ghirardello.
Nieuws / 30/09/2025
FANUC: De drijvende kracht achter Europaās machinebouw in een tijd van verandering
FANUC helpt de Europese machinebouwsector vooruit met innovatieve oplossingen die bedrijven futureproof maken.
Nieuws / 29/09/2025
FANUC en Fujitsu bespreken samenwerking rond Physical AI
FANUC Corporation en Fujitsu Limited onderzoeken een mogelijke samenwerking op het gebied van Physical AI om de praktische toepassing ervan in fabrieksomgevingen te versnellen.
Nieuws / 18/09/2025
Nieuwe FANUC robot met hoge payload en groot bereik: zware toepassingen worden kinderspel
De M-1000/550F-46A tilt tot 550 kg met hoge snelheid, zelfs bij een reikwijdte van 4,6 meter.
Nieuws / 28/08/2025
FANUC's nieuwe Food/Cleanroom robot combineert hygiƫne met hoge prestaties
FANUC breidt aanbod uit met 10 kg LR Mate/10-11A voor food- en cleanroomtoepassingen
Nieuws / 26/08/2025
K 2025: FANUC's nieuwe ROBOSHOT levert unieke spuitgietresultaten
Productievoordeel door snelheid, flexibiliteit en kostenbesparingen
Nieuws / 22/08/2025
EuroSkills - Europese wedstrijd voor jonge robotexperts
FANUC en WorldSkills Europe organiseren wedstrijd voor toekomstige robotprogrammeurs
Nieuws / 18/08/2025
FANUC toont nieuwe krachtige CNC series op EMO 2025
Slim, flexibel en efficiƫnt verspanen dankzij FANUC's nieuwste innovaties op het gebied van fabrieksautomatisering, bewerkingsmachines en robots.
Nieuws / 14/08/2025
FANUC presenteert innovatieve automatiseringsoplossingen op Schweissen & Schneiden 2025
Nieuwe H-frame Positioners en uiterst precieze robots verbeteren las- en snijprestaties
Nieuws / 04/08/2025
FANUC sluit belangrijke robotdeal
FANUC haalt een groot robotorder binnen voor het automatiseren van de lakstraat van een luxe autofabrikant.
Nieuws / 17/06/2025
Snijden, lassen, frezen en boren met onze nieuwe, uiterst precieze FANUC robot
De nieuwe, tweede generatie M-800/60-20B van FANUC is een uiterst nauwkeurige robot met een payload van 60 kg, die uitmuntende prestaties levert bij toepassingen waar hoge precisie vereist is.
Nieuws / 11/06/2025
FANUC CORPORATION ontvangt platinum duurzaamheidsscore van EcoVadis
FANUC behaalt de EcoVadis Platinum rating en behoort daarmee tot de top 1% wereldwijd op het gebied van duurzaamheid voor milieu, arbeid, ethiek en duurzame inkoop.
Nieuws / 05/06/2025
FANUC Paris Luchtshow
FANUC onthult de eerste industriƫle toepassingen van de volgende generatie luchtvaartautomatisering Tot ziens van 16 tot 22 juni 2025 Stand F 210 - Hal 5, in het Paris Le Bourget Exhibition Centre