FANUC en Google bundelen de krachten
FANUC zet sterk in op open platformen en Physical AI om automatisering te versnellen. Daarbij worden de nieuwste ontwikkelingen in artificiƫle intelligentie toegepast in robotica. Binnen dit kader kondigt FANUC een strategische samenwerking met Google aan. Deze samenwerking versterkt het Physical AI Robot System met geavanceerde technologieƫn van Google.
āPhysical AIā combineert intelligent denken met fysieke acties. Dankzij recente AI-ontwikkelingen, zoals large language models (LLMās), krijgt dit wereldwijd veel aandacht. Robots kunnen hun omgeving waarnemen via sensoren, zelfstandig beslissingen nemen en taken uitvoeren. Dit vormt een belangrijke toepassing binnen deze snel evoluerende technologie.
FANUC-robots ondersteunen ROS, de industriestandaard voor robotbesturing, via open source ROS-drivers. Daarnaast zijn ze compatibel met veelgebruikte technologieĆ«n. Denk aan Python voor AI-ontwikkeling, snelle communicatie-interfaces en eenvoudige integratie met PLCās. Google speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en het onderhoud van ROS via zijn Intrinsic robotics AI-groep.
Dankzij deze open platformen kunnen fabrikanten eenvoudig Physical AI-robotsystemen implementeren. Ze combineren de betrouwbare FANUC-robots ā van compacte modellen met een payload van 3 kg tot grote robots met een payload tot 2,3 ton, inclusief de CRX cobot-serie ā met de nieuwste AI-technologieĆ«n, rechtstreeks inzetbaar in productieomgevingen.
Sinds de introductie van het Physical AI-systeem tijdens de International Robot Exhibition in december is de interesse sterk toegenomen. Inmiddels heeft FANUC al meer dan 1.000 robots geleverd voor Physical AI-toepassingen, en de vraag blijft groeien.
Door de nieuwe samenwerking met Google heeft FANUC een Physical AI-systeem voor industriƫle robots ontwikkeld dat de nieuwste innovaties van Google Cloud bevat, waaronder Gemini Enterprise, een generatieve AI met robuuste beveiliging.
Tijdens de New Product Open House in mei demonstreert FANUC een volgende generatie Physical AI-robotsysteem met Gemini. Dit systeem gebruikt een AI-agent die menselijke instructies begrijpt, objecten herkent en FANUC-robots autonoom aanstuurt. Het resultaat is een revolutionair āAI-powered agent systemā waarbij collaboratieve en industriĆ«le robots samenwerken op basis van eenvoudige, natuurlijke taal.
Daarnaast zullen alle FANUC-robots, inclusief de CRX-serie, volledig ondersteund worden op het softwareplatform van Intrinsic. Dit platform maakt het mogelijk om AI-robotoplossingen snel te ontwikkelen, testen en implementeren. FANUC ondersteunt hierbij robotbesturing binnen de ontwikkelomgeving āFlowstateā. Deze software werkt samen met ROS en maakt flexibele en schaalbare AI-oplossingen mogelijk.
FANUC neemt ook deel aan Google DeepMind's "Gemini Robotics Trusted Tester Program" om het onderzoek naar fundamentele robotica modellen voor AI te bevorderen.
Bezoekers van FANUC's New Product Open House Show in mei hebben de mogelijkheid om direct te communiceren met systemen die FANUC robots en Google's generatieve AI Gemini integreren. Bezoekers kunnen commando's geven in natuurlijke taal en live ervaren hoe de nieuwste fysieke AI-technologieƫn kunnen worden toegepast in echte productieomgevingen. FANUC nodigt u uit om deze innovatieve toepassingen live te beleven.