Skip to main content
Geplaatst op 30.09.2026

Minder onderhoud en meer productiviteit: FANUC introduceert de nieuwe R-2000/E-serie

FANUC Europe introduceert de volgende generatie van zijn R-2000-serie industriële robots, die is ontworpen om fabrikanten te helpen hun efficiëntie te verbeteren, de onderhoudsbehoefte te verminderen en de totale eigendomskosten te verlagen.
Increase productivity and reduce maintenance with the FANUC R-2000/E Series. High-payload industrial robots with lower TCO, greater flexibility and advanced automation capabilities.

FANUC Europe heeft de nieuwe R-2000/E-serie gelanceerd, een volledig vernieuwde generatie van een van zijn meest gebruikte industriële robots. De nieuwe serie is ontwikkeld om fabrikanten te ondersteunen die te maken hebben met stijgende operationele kosten, een tekort aan arbeidskrachten en toenemende productie-eisen, en biedt betere prestaties in combinatie met lagere totale eigendomskosten.

De R-2000/E-serie is ontwikkeld in nauwe afstemming op de eisen van klanten en ondersteunt compactere productie-indelingen, waardoor fabrikanten de benodigde vloeroppervlakte kunnen verminderen en tegelijkertijd grotere payloads kunnen verwerken. Deze combinatie biedt meer flexibiliteit bij het plannen van productieomgevingen.

De R-2000/E-serie biedt tot 20% hogere werksnelheden en 10% kortere cyclustijden in vergelijking met eerdere modellen, wat bijdraagt aan een hogere productiviteit in een breed scala aan toepassingen. Tegelijkertijd dragen de verbeterde stijfheid en nauwkeurigheid bij aan een betere processtabiliteit en een consistente productkwaliteit in veeleisende industriële omgevingen.

Met meer dan 350.000 wereldwijd geleverde eenheden uit eerdere generaties heeft de R-2000-robotserie zich bewezen als een betrouwbare oplossing voor sectoren zoals de automobielindustrie, de algemene industrie en de zware industrie. Voortbouwend op deze beproefde basis biedt de nieuwe serie een groter payload, een groter bereik en meer flexibiliteit om aan de veranderende productie-eisen te voldoen.

Een belangrijke innovatie van de R-2000/E-serie is het onderhoudsgeoptimaliseerde ontwerp. Dankzij nieuwe batterijloze encoders is het routinematig vervangen van batterijen niet meer nodig, terwijl snellere diagnostiek helpt de stilstandtijd te verminderen. Deze verbeteringen verlagen de onderhoudsinspanning en dragen bij aan lagere totale eigendomskosten, met name bij grootschalige installaties.

De nieuwe serie biedt ook verbeterde hanteringsmogelijkheden. Met een tot 85% hoger payload aan de pols en grotere traagheidsmomenten kunnen de robots grotere en complexere componenten verwerken, evenals geavanceerdere eindarmgereedschappen. Dit breidt de toepassingsmogelijkheden uit, waaronder lassen, materiaalbehandeling en machinebediening.

Duurzaamheid stond centraal tijdens de ontwikkeling. In vergelijking met eerdere modellen vermindert de R-2000/E-serie het energieverbruik met tot wel 15% en verlaagt ze de geluidsemissies met 25%, wat bijdraagt aan efficiëntere en comfortabelere productieomgevingen.

Het productassortiment omvat acht modelvarianten, waaronder rack-gemonteerde versies voor installatie aan de bovenkant en een nieuw model met een groter bereik van maximaal 3.905 mm. Deze configuratie is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de Europese markt en is bijzonder geschikt voor toepassingen zoals gigacastings in de automobielindustrie en de verwerking van grote gegoten onderdelen of grote houten panelen.

Alle modellen zijn uitgerust met de FANUC R-50𝑖controller, die geavanceerde cyberbeveiligingsfuncties biedt in overeenstemming met de IEC 62443-normen. Deze omvatten beveiligde communicatieprotocollen, gebruikersauthenticatie en een open platform dat technologieën ondersteunt zoals Python, software-PLC en ROS-integratie.

„De R-2000 is al geruime tijd een belangrijke serie industriële robots voor industriële automatisering dankzij haar betrouwbaarheid en veelzijdigheid“, zegt Paul Ribus, hoofd Verkoopcoördinatie Europa bij FANUC. „Met de nieuwe R-2000/E-serie kunnen fabrikanten de productiviteit verder verbeteren en tegelijkertijd de onderhoudsinspanningen en bedrijfskosten aanzienlijk verlagen, wat bijdraagt aan een efficiëntere en veerkrachtigere productie.”