LR Mate 200iD/7C

pormentes helyiségbe és élelmiszeripari környezetbe

Ezt a pormentes helyiségbe és élelmiszeripari környezetbe szánt kisméretű, többfunkciós, 6 tengelyes robotot maximálisan tiszta munkavégzésre tervezték. Ez a rendkívül könnyen beépíthető típus is kapható többféle kiegészítővel, beleértve a beépített intelligens (látás és erő) funkciót is.

A ROBOT TENGELYEINEK SZÁMA

6

KINYÚLÁS

717 mm

TEHERBÍRÁS

7 kg

Adatlap letöltése

R-30iB Plus vezérlő a FANUC robotokhoz

  • rugalmasabb megjelenés
  • továbbfejlesztett felhasználói felület az új iHMI-vel
  • beállítási útmutató a programozáshoz
  • megnövelt memória (DRAM 1GB, 256 MB-ról) a magasabb termelékenységért
Tudjon meg többet a robotvezérlőről

Határtalan lehetőségek

Hozzon ki még többet ipari robotjából a személyre szabott FANUC kiegészítőkkel és szoftveropciókkal, például az iRPickTool eszközzel vagy a DCS biztonsági szoftverrel. Tegye intelligensebbé és önfejlesztésre képessé robotját az egyedülálló, öntanuló rezgésvezérléssel.

Alkalmasság

Még alkalmasabb az iPendant Touch egységgel

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC intelligens vizuális funkcióit.

Illesztőfelület

Ismerje meg a fejlett technika új generációját jelentő FANUC R-30iB vezérlőegységet.

Mozgás

Ismerje meg a hatékonyabb mozgást szolgáló megoldásaink célorientált tárházát.

Biztonság

Az intelligens biztonsági megoldásokkal helyet és pénzt takaríthat meg.