The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Nagy kapacitású

Bemutatjuk a ROBOSHOT 𝑖B sorozat robusztus, nagy kapacitású modelljét, amelyet az autóipar, a műszaki műanyag, a csomagolás és a fogyasztói alkatrészgyártás szigorú igényeinek kielégítésére terveztek. Fejlett képességeivel és páratlan teljesítményével ez a gép kiemelkedő hatékonyságot és precizitást kínál, így a kiváló fröccsöntési technológiát kereső gyártók számára az ideális megoldás.
Záróerő
3000 kN | 300 tonf
Tie bar spacing, H×V
810x710 mm
Csiga átmérő (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A ROBOSHOT a-SiB sorozat gyorsabb válaszidőket, befecskendezési sebességet, megnövelt standard befecskendezési nyomást, szélesebb csigaátmérő-opciókat és négytengelyes szervóvezérlés lehetőségét kínálja.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervotechnológiája és energia-visszanyerése 50-70%-kal csökkentette a ROBOSHOT energiafelhasználását a hidraulikához képest, és 10-15%-kal a versenytársakhoz képest. Alacsony karbantartási igény, magas üzemidő, kevesebb alkatrész a legalacsonyabb teljes birtoklási költséget (TCO) jelenti.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A ROBOSHOT FANUC CNC szervohajtásokat használ a precíz vezérléshez, a leggyorsabb gyorsulást kínálva, és biztosítva a legmagasabb szintű pontosságot, megbízhatóságot, mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

A FANUC ROBOSHOT 65 évnyi fejlesztéssel büszkélkedhet a világ legmegbízhatóbb CNC vezérlésével. A szabványos interfészekkel felhasználóbarát, gyors feldolgozást és egyenletes alkatrészminőséget biztos
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A ROBOSHOT kiválóan minimalizálja a fenntartási költségeket az alacsony karbantartási igény, a magas üzemidő, a kevesebb alkatrész és a minimális kopás révén. Intsen búcsút a fenntartási költségek mia
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

A FANUC több mint 35 éves tapasztalatával és a precizitás iránti elkötelezettségével nagy megbízhatóságot biztosít a hosszú élettartamú, kiváló minőségű termékek előállításában, és támogatja az ügyfel
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC olyan megelőző karbantartási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a gép élettartamának meghosszabbítását, ami csökkentett költségeket, maximalizált üzemidőt és fokozott biztonságot eredmé

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
Double toggle
Záróerő
3000 kN | 300 tonf
Záróerő (megnövelt)
3500 kN | 350 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül
650-300 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül (megnövelt)
750-300 mm
Szerszám nyitási út
600 mm
Illesztő gyűrű átmérője
160 mm
Tie bar spacing, H×V
810x710 mm
Platen size, H×V
1130x1030 mm
Minimum mould size, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Mozgó-állandó
Kilökő löket
200 mm
Maximális kilökő erő
80 kN | 8.0 tonf
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
64
68
72
80
Adagnagyság (mm)
280
300
320
320
Max. űrtartalom (cm³)
901
1090
1303
1608
Düzni felszorítóerő
30 kN | 3.0 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
50 kN | 5.0 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
4
4
4
4
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Max. Injection Speed (mm/s)
160
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
220
200
185
150
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
220
200
185
150
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
514
581
651
804
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
300
200
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
14.9 | 14.9 t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

A fröccsöntő üzem a FANUC segítségével alakítja jövőjét

A piacon számos műanyag fröccsöntőgép kapható, de a legtöbb modern gyártó a rugalmasságon, az energiahatékonyságon és a teljesítményen alapuló kulcsfontosságú tulajdonságokat keresi. Ennek eredményeképpen a nagy teljesítményű FANUC ROBOSHOT a gyors szerszámcserére és a teljesen elektromos, alacsony energiafogyasztásra való képességével bizonyított választás minden olyan műanyagtermék-gyártó számára, aki versenyképesebbé kíván válni és piaci részesedését szeretné növelni.A magyarországi székhelyű Viskiplast is ezt bizonyítja.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára

Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.