The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Ez a gép a csatlakozóipar, az autógyártás, az elektronikai gyártás, az orvosi berendezések és a fogyasztási cikkek gyártása területén működő vezető gyártók bizalmát élvezi, és a pontosság és a teljesítmény terén is mércét állít. Fejlett 2K többkomponensű fröccsöntési képességeivel a legjobb választás a minden igényt kielégítő alkalmazásokhoz, és az igényes gyártók körében a legnépszerűbb választásként szerzett hírnevet.
Záróerő
1500 kN | 150 tonf
Tie bar spacing, H×V
560x510 mm
Csiga átmérő (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B sorozat nagyobb sebességet és nyomást, több csigaopciót és négytengelyes szervo-core vezérlést kínál.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervo és energia-visszanyerés 50–70%-kal csökkenti a FANUC ROBOSHOT fogyasztását a hidraulikához, 10–15%-kal vs versenytársak. Kevés karbantartás, magas rendelkezésre állás, alacsony TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A FANUC ROBOSHOT FANUC CNC szervo meghajtókat használ a precíz vezérléshez, maximális gyorsulást és kiemelkedő pontosságot, megbízhatóságot, valamint mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást biztosít.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

65 év fejlesztéssel a FANUC ROBOSHOT a világ legmegbízhatóbb CNC-je. Felhasználóbarát, standard interfészekkel gyors feldolgozást és egyenletes minőséget biztosít.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A FANUC ROBOSHOT minimalizálja a költségeket alacsony karbantartással, magas rendelkezésre állással, kevesebb alkatrésszel és kopással. Nincs gond a költségekkel.
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

Több mint 35 év tapasztalattal és precizitással a FANUC nagy megbízhatóságot és tartós minőséget biztosít, támogatva a hatékony működést.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Tartósság és hosszú élettartam

A FANUC megelőző karbantartási funkciókat kínál az élettartam növelésére, költségek csökkentésére, rendelkezésre állás növelésére és biztonság javítására.

Műszaki specifikációk

Záróegység
Záró mechanizmus
5 Point double toggle
Záróerő
1500 kN | 150 tonf
Záróerő (megnövelt)
1800 kN | 180 tonf
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül
575-275 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglap nélkül (megnövelt)
675-275 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglappal
500-200 mm
Max. és min. szerszám magasság vendéglappal (megnövelt)
600-200 mm
Szerszám nyitási út
440 mm
Illesztő gyűrű átmérője
160 mm
Tie bar spacing, H×V
560x510 mm
Platen size, H×V
800x750 mm
Minimum mould size, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Mozgó-állandó
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Mozgó-állandó
Kilökő löket
150 mm
Maximális kilökő erő
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Befecskendezőegység
Csiga átmérő (mm)
32
36
40
44
48
52
Adagnagyság (mm)
150
150
150
176
176
208
Max. űrtartalom (cm³)
121
153
188
268
318
442
Düzni felszorítóerő
30 kN | 3.0 tonf
Düzni felszorítóerő (megnövelt)
50 kN | 5.0 tonf
Henger és csiga
Henger fűtőzónák száma
3
3
3
3
3
3
Pirométerek száma
1 Nozzle
Teljes fűtőteljesítmény (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
160
203
251
304
361
424
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
6.8 | ≈ 7.05 t
Max. Injection Speed (mm/s)
270 (high duty)
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
217
274
339
410
488
573
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
380
345
320
280
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
6.95 | ≈ 7.2 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. fröccsöntési nyomás 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Max. fröccsöntési nyomás 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Maximális fröccsöntési sebesség (cm³)
281
356
439
532
633
743
Max. fröccsöntési nyomás (megemelt fröccsnyomás) (MPa)
380
345
-
-
-
-
Maximális csigafordulatszám (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Gép súlya vendéglappal | vendéglap nélkül
6.95 | ≈ 7.2 t

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT sorozat

Gyors befecskendezési sebesség, pontosság és precizitás. Fedezze fel ROBOSHOT sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára

Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY a hatékonyság felé vezető úton a ROBOSHOT-tal

A FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépétől a vásárlók magas termelési hatékonyságot, alacsony energiaköltséget és zajkibocsátást, valamint nagyszerű műszaki támogatást és szervizszolgáltatást várhatnak.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

A fröccsöntő üzem a FANUC segítségével alakítja jövőjét

A piacon számos műanyag fröccsöntőgép kapható, de a legtöbb modern gyártó a rugalmasságon, az energiahatékonyságon és a teljesítményen alapuló kulcsfontosságú tulajdonságokat keresi. Ennek eredményeképpen a nagy teljesítményű FANUC ROBOSHOT a gyors szerszámcserére és a teljesen elektromos, alacsony energiafogyasztásra való képességével bizonyított választás minden olyan műanyagtermék-gyártó számára, aki versenyképesebbé kíván válni és piaci részesedését szeretné növelni.A magyarországi székhelyű Viskiplast is ezt bizonyítja.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően

Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.