The FANUC R-1000iA/80H is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/80H

Le R-1000𝑖A/80H est un robot conçu pour une palettisation efficace et peu encombrante. Son design fin et son encombrement minimal en font un outil idéal pour les cellules à espace réduit. Réputé pour ses hautes performances et la robustesse de son 5ème axe, ce robot excelle dans les applications de palettisation qui exigent une cadence élevée et une fiabilité sans faille. Idéal pour les opérations qui cherchent à maximiser l'efficacité sans sacrifier l'espace, le R-1000𝑖A/80H est un témoignage de l'ingénierie de précision et de la conception pratique.
Charge utile du robot
80 kg
Portée du robot
2230 mm
Axes
5

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Conception d'un robot propre

Évitez les accrochages et les interférences grâce à la conception épurée du robot et bénéficiez de services intégrés via le bras du robot. La solution idéale pour les cellules extrêmement compactes.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protection IP67 en standard

Bénéficiez d'un poignet et d'un bras J3 étanches à l'eau et à la poussière pour une durée de vie la plus longue possible et un temps de fonctionnement exceptionnel.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Polyvalence supplémentaire

Ce robot compact peut être monté au sol ou suspendu, ce qui lui confère une grande polyvalence.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Construit pour la vitesse

Accélérez votre production. Tous les composants sont conçus pour une vitesse et une fiabilité maximales, sur la base d'années d'expertise en matière d'automatisation.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP56
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
80 kg
Portée du robot
2230 mm
Axes
5

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

Image R-1000iA/80F

Gamme R-1000

Polyvalence, fiabilité et robots aux performances mondialement reconnues pour les charges utiles de taille moyenne. Découvrez notre gamme R-1000 dès maintenant !

Inspirez vous