Le pack Robot de la machine de moulage par injection ROBOSHOT vous permet d'installer des robots FANUC en quelques étapes seulement. Les robots peuvent être facilement utilisés pour le chargement et le déchargement des pièces, l'assemblage, le prélèvement et le placement, et la zone de travail ergonomique garantit un accès facile à la machine. Autre atout : tous les produits FANUC parlent le même langage et partagent une plateforme de commande et d'asservissement commune, ce qui facilite grandement leur apprentissage et leur utilisation.
Pour les processus nécessitant des inserts, ROBOSHOT peut être complété par un robot FANUC 6 axes équipé de FANUC 𝑖RVison, fruit de 30 ans d'expérience dans les systèmes de vision intelligents. Équipé de cette technologie, le robot prélève et place les inserts avec une précision et une répétabilité étonnantes. Parfaite pour les petites pièces, cette solution ne nécessite pas de guide ou de fixation externe.
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Études de cas
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Démarrage plus rapide et temps de disponibilité maximisé
Grâce à la connectivité simple et prête à l'emploi incluse dans le pack Robot développé pour le ROBOSHOT, le temps d'installation et la complexité sont réduits au minimum.
Intégration et maintenance aisées
La facilité d'accès au robot simplifie l'interaction avec la machine et rationalise la maintenance.
Efficacité supérieure et réduction des coûts
Le chargement et le déchargement sans faille, ainsi que les besoins minimes de revalidation, contribuent à des gains de temps et d'efficacité de production significatifs.
Précision et répétabilité inégalées
Le placement très précis des inserts élimine le besoin de guides mécaniques et permet une répétabilité de +/- 0,01 mm (selon le modèle de robot).
Un contrôle de qualité sans faille
Le système 𝑖RVision de FANUC, doté d'une seule caméra, inspecte chaque pièce sur le convoyeur, identifie automatiquement la cavité et détecte les moindres défauts, garantissant ainsi une qualité irréprochable.
Des systèmes d'automatisation compacts pour un faible encombrement
L'automatisation de FANUC ROBOSHOT brille par sa facilité d'intégration des robots. Cela élimine le besoin de systèmes externes encombrants, créant une solution compacte qui maximise l'espace au sol précieux de la production.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Accès facile au robot
Permet une interaction fluide avec le robot pour une utilisation et une maintenance simplifiées. Le chargement et le déchargement en continu optimisent la manipulation des matériaux pour un flux de production efficace.
Connectivité simple et prête à l'emploi
Réduit la complexité de l'installation et assure une intégration rapide. Cette solution clé en main fournit un système complet, prêt à l'emploi, pour une mise en œuvre simplifiée.
Le système 𝑖RVision de FANUC
Intègre un système de vision puissant pour une inspection complète des pièces. La caméra unique pour cavités multiples offre une solution rentable pour les applications à cavités multiples.
Détection des défauts en temps réel
Identifie même les défauts mineurs pour un contrôle de qualité supérieur. En outre, l'identification automatique des cavités élimine l'intervention manuelle et garantit la précision.
Études de cas
S'inspirer de la réussite des autres
Ces études de cas illustrent comment les capacités d'automatisation facile de ROBOSHOT ont transformé diverses industries, améliorant l'efficacité, la qualité et la compétitivité pour nos clients estimés.
Cosmétique Erkul
Un fabricant de cosmétiques voit la beauté de l'automatisation de FANUC
Erkul Cosmetics en Turquie bénéficie d'une myriade d'avantages en termes de qualité et d'efficacité fournis par divers produits d'automatisation FANUC haute performance. Cette entreprise de cosmétiques à croissance rapide cherche à établir une référence pour la fabrication dans son secteur, soutenue par les gains de compétitivité que les solutions FANUC fournissent.
Le moulage par insertion, compatible avec ROBOSHOT et nos robots, utilise un programme précis pour insérer les pièces dans les moules, éliminant ainsi le besoin d'étapes d'alignement manuel - un facteur crucial pour une intégration réussie.
Connexion facile avec FL-NET, un bus de terrain basé sur Ethernet pour le partage des données, avec la possibilité de transmettre des signaux de sécurité entre les contrôleurs. La commande CNC de ROBOSHOT rationalise l'intégration, réduisant ainsi les erreurs.