Skip to main content
Slice I/O is an advanced, modular Input/Output system with a large variety of available modules. Dedicated safety modules simplify the connection of safety signals.

Slice I/O

Découvrez le niveau supérieur de l'automatisation industrielle avec notre module d'E/S FANUC Slice. Ce module compact et très flexible est conçu pour s'intégrer de manière transparente à vos contrôleurs CNC, Robot et ROBOMACHINE FANUC existants, offrant ainsi une solution robuste et évolutive pour vos besoins de fabrication complexes. Investissez dans les E/S FANUC Slice et donnez à votre entreprise la fiabilité et la précision des solutions d'automatisation de FANUC, reconnues dans le monde entier. Transformez vos opérations et libérez tout le potentiel de votre entreprise.

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Why FANUC (Navigation) in black. SVG format.

Conception compacte et modulaire

Peu encombrant (12 mm de largeur, 99 mm de hauteur), le Slice I/O surpasse les unités traditionnelles en termes d'efficacité. Sa conception modulaire permet une extension facile, adaptée à vos besoins.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Grande capacité d'extension

S'adapte à diverses configurations d'E/S et répond à diverses spécifications de machines grâce à une large gamme de produits.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Entretien facile

Un câblage sans outil et une structure amovible pour un montage et une maintenance rapides, améliorant ainsi le temps de fonctionnement de l'usinage.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Intégration uniformisée

Conçues pour une intégration transparente avec les CNC et les robots FANUC, les E/S FANUC Slice permettent de créer un environnement d'automatisation cohérent et efficace.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Haute vitesse performante

La transmission rapide des données vous permet de bénéficier d'un retour d'information immédiat et d'un contrôle optimal dans les environnements industriels dynamiques.
Function to estimate the power consumption in advance

Efficacité énergétique

La conception économe en énergie du Slice I/O vous permet de réduire votre empreinte carbone tout en optimisant vos coûts d'exploitation.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Rationaliser votre automatisation

 

Le FANUC Slice I/O offre une large gamme d'options d'entrée et de sortie, ce qui vous permet de personnaliser votre système pour répondre à vos besoins spécifiques. Ses capacités de transfert de données à grande vitesse assurent une communication en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité.

Mais la véritable valeur de la FANUC Slice I/O réside dans son potentiel à stimuler la croissance de l'entreprise. En permettant un contrôle et une surveillance précis de vos processus de fabrication, elle contribue à réduire les temps d'arrêt, à améliorer la qualité des produits et à accroître l'efficacité opérationnelle globale.

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.