L'outil de recherche ROBODRILL
Trouvez le bon produit grâce à l'outil de recherche ROBODRILL. Pour affiner votre recherche, sélectionnez l'un des critères. Cochez et décochez les cases pour modifier vos schémas de recherche. Cliquez sur les résultats pour trouver la page du modèle que vous recherchez.
Affiner votre recherche
8 ROBODRILLs – 1-8 ROBODRILLs
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 ADV Plus
Le modèle ROBODRILL haut de gamme de notre gamme offre une flexibilité d'usinage inégalée, englobant un large éventail de tâches. Sa longue course sur l'axe X le rend particulièrement adapté à l'us...
Charge max. de la table
400 kg
Taille de la table
850x410 mm
Course X/Y/Z
700/400/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus
Ce modèle de ROBODRILL offre une adaptabilité optimale à un large éventail de tâches d'usinage. Doté d'une gamme étendue d'options de serrage, il excelle dans l'usinage de composants de grande tail...
Charge max. de la table
300 kg
Taille de la table
850x410 mm
Course X/Y/Z
700/400/330 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus
Dotées d'une course standard, ces machines représentent la quintessence du centre d'usinage vertical polyvalent. Elles augmentent la productivité dans un large éventail d'opérations de fraisage et ...
Charge max. de la table
400 kg
Taille de la table
650x400 mm
Course X/Y/Z
500/400/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus
Avec leur course standard, ces machines sont l'incarnation même des centres d'usinage verticaux polyvalents. Elles excellent à stimuler la productivité dans diverses tâches de fraisage et de perçag...
Charge max. de la table
300 kg
Taille de la table
650x400 mm
Course X/Y/Z
500/400/330 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 ADV Plus
Lorsqu'il s'agit d'exécuter des opérations de haute précision dans un espace de travail limité, ne cherchez pas plus loin - c'est la solution parfaite. Il s'agit d'une solution d'usinage exceptionn...
Charge max. de la table
200 kg
Taille de la table
630x330 mm
Course X/Y/Z
300/300(+100)/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 Plus
Pour ceux qui recherchent une précision exceptionnelle dans un encombrement réduit, la solution idéale est arrivée. Le ROBODRILL est la solution d'usinage par excellence, au service d'industries te...
Charge max. de la table
200 kg
Taille de la table
630x330 mm
Course X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5 ADV Plus Y500
Pour les opérations de haute précision dans un encombrement limité, cette solution s'impose comme le meilleur choix. Avec la possibilité de serrer en toute sécurité plusieurs pièces en fonction de ...
Charge max. de la table
400 kg
Taille de la table
850x500 mm
Course X/Y/Z
700/500/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D28M𝑖B5 ADV Plus
Pour les opérations de haute précision dans un encombrement réduit, cette solution s'impose comme le meilleur choix. Avec la possibilité de serrer en toute sécurité plusieurs pièces en fonction de ...
Charge max. de la table
400 kg
Taille de la table
650x400 mm
Course X/Y/Z
500/400/400 mm