ROBODRILL Centres d'usinage CNC compact
L'usinage automatisé pour un fraisage, un perçage et un taraudage plus polyvalents
La nouvelle génération de ROBODRILL promet une qualité et une précision inégalées à des tarifs horaires avantageux. Avec un temps de changement d'outil imbattable de 0,7 seconde et une tourelle capable de manipuler des outils pesant 4 kg, la nouvelle version avancée est le centre d'usinage vertical le plus rapide et le plus robuste du marché. Avec les temps de cycle les plus courts pour la plupart des opérations d'usinage, toutes les machines ROBODRILL sont de véritables machines polyvalentes à haute performance, offrant des performances incroyables et une efficacité imbattable.
Lorsqu'il s'agit de nouveaux produits ou de changer de numérotation, la polyvalence inhérente à ROBODRILL devient un atout tangible. Au lieu de s'appuyer sur une machine de transfert dédiée, répartir votre usinage sur plusieurs ROBODRILL permet une plus grande flexibilité dans une large gamme d'applications et d'industries - ce qui vous permet d'économiser de l'argent.
Conçu pour s'adapter à tous vos besoins, FANUC ROBODRILL a une flexibilité qui couvre 3, 4 ou même 5 axes simultanés, représentant ainsi un excellent complément à vos installations de production. Libérez les centres d'usinage verticaux de plus grande taille pour des travaux plus importants en utilisant nos CNC pour absorber la demande supplémentaire.
S'inspirer de la réussite des autres
Maximising machining flexibility and reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
EUROEDIL bénéficie de taux de coupe plus rapides et d'un rendement plus élevé grâce aux machines FANUC
Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.
Vedos atteint la précision avec FANUC ROBODRILL
Lorsqu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre haute précision, efficacité et coût, le fabricant de composants de précision Vedos s'appuie sur les centres de fraisage ROBODRILL de FANUC.
Le succès de la cellule du robot FANUC est à l'origine d'une nouvelle source de revenus
À quoi pensent la plupart des entreprises d'usinage à façon lorsqu'elles cherchent à atteindre un niveau supérieur d'efficacité, de productivité et de fiabilité ? La réponse est bien sûr l'automatisation. C'est précisément pour cette raison que la société allemande WU Mechanische Werkstätte GmbH a construit une cellule d'automatisation - équipée d'un robot industriel FANUC - pour charger et décharger l'une de ses propres machines-outils. Deux ans plus tard, un visiteur a tellement apprécié le concept qu'il a demandé à WU de lui en construire une. Ce fut le début d'une nouvelle source de revenus basée sur la conception et la construction de cellules d'automatisation équipées de robots industriels haute performance de FANUC.
Les robots FANUC permettent un usinage CNC 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chez RADMOT
Les cellules d'usinage CNC automatisées comprenant diverses machines-outils et robots nécessitent une conception et une intégration astucieuses. Pourquoi ne pas simplifier le processus en se tournant vers le plus grand fabricant mondial de machines-outils CNC et de robots : FANUC. C'est précisément la stratégie adoptée par RADMOT, un important fournisseur de services d'usinage basé en Pologne, lorsqu'il a voulu mettre en place une nouvelle cellule de fraisage CNC comprenant trois centres d'usinage et deux robots pouvant fonctionner sans personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans qu'il y ait de collisions entre les robots.