Forts de plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la robotique, nous aidons les fabricants du monde entier à atteindre facilement leurs objectifs de production grâce à l'automatisation intelligente des usines. Nos bras robotisés industriels sont conçus pour répondre à diverses applications et industries, offrant un fonctionnement facile, une flexibilité inégalée et des charges utiles de support fiables allant jusqu'à 2,3 tonnes avec des portées maximales allant jusqu'à 4,7 mètres.
Que vous soyez une jeune entreprise cherchant à se lancer dans l'automatisation ou une grande société de production cherchant à améliorer sa productivité, les robots FANUC sont là pour vous aider de toutes les manières possibles et imaginables dans votre production.
Des robots de table compacts aux robots extrêmement robustes capables de manipuler les charges utiles les plus lourdes - Avec 21 séries et plus de 100 modèles spécialisés disponibles, nous proposons la plus large gamme de robots industriels du marché pour couvrir tous les besoins, toutes les applications ou tous les secteurs d'activité.
Avec l'aide de notre outil de recherche de robots, trouvez le robot FANUC qui vous convient.
Nous donnons la priorité à votre productivité en proposant des solutions d'assistance sur mesure pour vos besoins en matière de robotique. De la maintenance prédictive à la disponibilité des pièces rechange tant que votre produit est utilisé, nous assurons le bon déroulement de vos opérations tout au long du cycle de vie de votre produit. Quels que soient vos besoins en matière de services, comptez sur nous pour maintenir l'efficacité et la rentabilité de vos lignes de production.
Le levage de charges lourdes et les efforts physiques ne sont plus qu'un lointain souvenir chez Green Services. Le système de palettisation automatisé équipé d'un robot FANUC assure aujourd'hui un fonctionnement sûr et productif.
NTM a pu augmenter la capacité de production de ses véhicules de collecte des ordures ménagères en optant pour l'automatisation de l'équipe de nuit. Grâce à l'utilisation d'un robot lourd pouvant soulever jusqu'à deux tonnes et d'une solution de robot soudage, l'usine finlandaise de l'entreprise peut désormais travailler sans personnel la nuit ou le week-end.
La coopération entre FANUC et le fabricant de hottes aspirantes Silverline, qui a débuté par un projet spécial d'encollage automatisé en 2015, a abouti à un total de 17 robots travaillant à travers l'usine de la société en Turquie. FANUC voit régulièrement ce genre de résultats, où le fait de faire le saut initial dans l'investissement dans les robots conduit à une prise de conscience presque immédiate que la fabrication peut atteindre des niveaux de performance entièrement nouveaux.
Erkul Cosmetics en Turquie bénéficie d'une myriade d'avantages en termes de qualité et d'efficacité fournis par divers produits d'automatisation FANUC haute performance. Cette entreprise de cosmétiques à croissance rapide cherche à établir une référence pour la fabrication dans son secteur, soutenue par les gains de compétitivité que les solutions FANUC fournissent.
Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos robots ou obtenir un devis gratuit, n'hésitez pas à nous contacter.