FANUC's new generation CNC series FS500𝑖-A. 
FANUC's latest CNC with enhanced machining performance and reliability. A new, fully customisable user interface makes set-up and machining more efficient. The PMC can be programmed in Structured Text, with a newly designed development software. Boost performance and reduce cycle time with dual engine architecture and update hardware and software.

Recherche de CNC

Trouvez le bon produit grâce à l'outil de recherche CNC ci-dessous. Pour affiner votre recherche, sélectionnez l'un des critères. Cochez et décochez les cases pour modifier vos modèles de recherche. Cliquez sur les résultats pour trouver la page du modèle que vous recherchez.

Affiner votre recherche

0 CNC – 0-0 CNC
cnc

0𝑖-MF Plus

Le 0𝑖-MF Plus constitue la solution idéale pour les applications de fraisage de base. Ce système est équipé de la dernière technologie de commande pour l'usinage de surfaces fines, réduisant le temps de cycle, et de fonctions personnalisables permettant de créer de manière flexible des écrans adaptés aux machines-outils.
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
2
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
11/9
Nombre total d'axes de broche / par course
4/3
cnc

0𝑖-TF Plus

Le 0𝑖-TF Plus est un système CNC fondamental adapté aux applications de tournage, conçu de manière optimale pour améliorer la fonctionnalité des tours standard. Ce système basique mais performant offre des fonctions et des écrans personnalisables, parfaitement adaptés à l'usinage de surfaces fines et à la réduction des temps de cycle. Contrôlant jusqu'à 15 axes en simple trajectoire et 18 en double trajectoire, le 0𝑖-TF Plus offre les fonctions essentielles nécessaires à l'efficacité des opérations de tournage, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs de CNC d'entrée de gamme à la recherche d'une performance fiable.
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
2
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
12/9
Nombre total d'axes de broche / par course
6/4
cnc

Power Motion 𝑖-A Plus

Faites progresser l'efficacité de votre entreprise grâce à notre Power Motion 𝑖-A Plus, conçu spécifiquement pour le marché du contrôle de mouvement. Ce contrôleur de mouvement polyvalent est conçu pour les applications multi-axes complexes. Il prend en charge un large éventail de fonctions synchrones et peut être intégré de manière transparente aux robots FANUC. Cette intégration permet un contrôle efficace et précis des mouvements des robots, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'applications industrielles.
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
10
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
32/24
Nombre total d'axes de broche / par course
6/4
cnc

30𝑖-B Plus

Améliorez votre usinage de précision. Conçue pour les machines de précision à grande vitesse, la commande FANUC 30𝑖-B Plus est la solution idéale pour les applications complexes impliquant des axes multiples et des opérations à trajets multiples. S'adressant à un large éventail d'utilisateurs, cette commande CNC allie la facilité d'utilisation à une précision, une fiabilité et une efficacité inégalées, ce qui la rend idéale pour un large éventail de machines-outils. Qu'il s'agisse de tours multi-axes, de centres d'usinage 5 axes, de machines à tailler les engrenages ou de machines transfert, la machine FANUC 30𝑖-B Plus garantit des performances optimales.
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
15
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
96/24
Nombre total d'axes de broche / par course
24/4
cnc

31𝑖-B5 Plus

Notre CNC 31𝑖-B5 Plus est spécialement conçue pour des opérations 5 axes améliorées, offrant une précision supérieure et des capacités d'usinage complexes. Ce système de commande avancé réduit considérablement les temps de cycle, augmentant la productivité et l'efficacité dans les applications exigeantes. Sa conception robuste et ses puissantes fonctionnalités garantissent des performances optimales pour les tâches d'usinage multi-axes à haute vitesse.
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
6
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
34/16
Nombre total d'axes de broche / par course
8/4
cnc

0𝑖-LF Plus

Faites l'expérience d'un engagement de précision et de contrôle spécialement conçu pour augmenter la productivité de votre découpe laser, exclusivement pour la découpe laser 2D. Au cœur du FANUC 0𝑖-LF Plus se trouvent des caractéristiques de performance robustes qui s'intègrent parfaitement à une large gamme de machines de découpe laser pour fournir des résultats sans faille. Que vos opérations impliquent une découpe complexe, une gravure ou d'autres applications laser, ce système garantit une productivité optimale avec une vitesse de traitement rapide et une grande précision. Découvrez la découpe laser rationalisée avec 𝑖la visualisation de l'IHM et la fiabilité éprouvée de FANUC. Faites passer votre découpe laser 2D au niveau supérieur
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
2
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
9 / 7
Nombre total d'axes de broche / par course
4/3
cnc

31𝑖-B Plus

L'ingénierie de précision pour l'avenir de la fabrication. Améliorez les capacités de production de votre entreprise avec notre FANUC 31𝑖-B Plus, un système de contrôle CNC de pointe conçu pour transformer votre ligne de production en un centre d'efficacité et de précision. Conçu pour répondre aux besoins exigeants des productions modernes, ce contrôleur avancé est la clé qui vous permettra de rester en tête sur un marché compétitif.
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
6
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
34/16
Nombre total d'axes de broche / par course
8/4
cnc

32𝑖-B Plus

Notre FANUC série 32𝑖-B Plus offre des capacités de contrôle avancées avec un excellent rapport prix/performance. Elle est dotée d'unités centrales avancées, d'un transfert de données rapide, d'une résolution nanométrique et d'une SRAM étendue pour la personnalisation, avec une interface utilisateur conviviale et des fonctions de sécurité robustes. Adoptez l'avenir de la fabrication avec un outil qui comprend et répond à vos besoins en constante évolution.
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
2
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
20/12
Nombre total d'axes de broche / par course
8/4
cnc

31𝑖-LB Plus

Optimisée pour les machines de découpe laser 2D standard, la commande FANUC Series 31𝑖-LB Plus constitue une solution CNC économique sans compromis sur les performances. Elle comprend des solutions logicielles intelligentes qui améliorent l'efficacité du traitement laser. Comme son homologue, la commande FANUC Series 31𝑖-LB Plus garantit l'amélioration des performances de votre système laser FANUC, en se concentrant sur le temps de cycle, la vitesse, la précision et la qualité. La commande est également dotée d'un contrôle laser intégré et de fonctions de diagnostic, qui prévoient la maintenance nécessaire pour garantir le temps de fonctionnement de la machine et soutenir une productivité élevée, répondant ainsi aux besoins de vos clients.
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
4
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
26/12
Nombre total d'axes de broche / par course
4/3
FANUC 30𝑖-LB Plus CNC for Laser delivers superior precision and efficiency.
cnc

30𝑖-LB Plus

La précision redéfinie pour l'usinage laser. Révolutionnez votre production avec notre CNC FANUC 30𝑖-LB Plus pour le laser, conçue pour une précision et une efficacité supérieures. Ce système excelle dans l'usinage laser, offrant un contrôle à grande vitesse sur diverses machines laser. Il améliore les performances tout en minimisant la consommation d'énergie, ce qui rend les opérations plus durables et plus rentables. Avec la capacité supplémentaire d'usinage laser à 5 axes, il offre une précision et une flexibilité inégalées, ce qui permet de réaliser des géométries complexes et des conceptions compliquées. Idéale pour les entreprises innovantes et soucieuses de l'environnement, notre FANUC 30𝑖-LB Plus représente un investissement essentiel pour les entreprises qui visent le progrès technologique et l'excellence opérationnelle.
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
4
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
32/24
Nombre total d'axes de broche / par course
4/3