Image of CNC FS500i-A on a white background

501𝑖S-A

Le fleuron des CNC avec 24 axes contrôlés par contour. La précision au service de l'excellence. Conçu pour les applications les plus exigeantes, le contrôleur CNC 501𝑖S-A offre une précision et un contrôle exceptionnels pour les machines multitâches, les centres d'usinage 5 axes et les systèmes d'automatisation avancés. Conçu pour répondre aux normes rigoureuses des industries aérospatiale, médicale et de haute précision, il prend en charge les configurations ultra-multi-trajets et multi-axes, permettant de contrôler simultanément jusqu'à 24 axes de contour. Il constitue ainsi la solution idéale pour les environnements d'usinage complexes et haut de gamme où les performances et la fiabilité sont essentielles.
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
96 / 24
Nombre total d'axes de broche / par course
24/4
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
15

Avantages pour votre entreprise

text

Multi-path capability and axis flexibility

Easily manage complex machining setups with ultra multi-path and multi-axis configurations — boosting productivity and enabling efficient handling of intricate parts.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Simultaneous control and precision

Control up to 24 contour axes simultaneously for ultra-precise, synchronized movements — ideal for high-speed, high-accuracy machining in demanding industries.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Complex machining and high-end performance

Engineered for advanced applications, the 501𝑖S-A delivers reliable performance in complex machining environments, excelling with multi-tasking machines and 5-axis centers.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôle des axes
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
96 / 24
Nombre maximal d'axes d'avance au total / par trajectoire
72/24
Nombre total d'axes de broche / par course
24/4
Nombre max. d'axes simultanément commandés par course
24
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
15
Type d'installation
Version LCD
Oui
Version autonome
Oui
Unités de commande
Panneau LCD
Oui
Frontal PC
Oui
Systèmes tactiles
Oui
Unité de commande portable
Oui
Panneau de commande de la machine
Oui
Fonctions PMC
Nombre max. d'E/S
6144
Nombre max. d'E/S-Link
3
Nombre max. de canaux PMC
5
Nombre maximal de pas
-
Fonction de blocage
Oui
Fonctions CNC
Contrôle d'interférence 3D
Oui
Double contrôle de sécurité
Oui
Commande intelligente de la machine
Oui
Redémarrage du programme
Oui
Redémarrage rapide du programme
Oui
Interpolation nano
Oui
Lissage nano
Oui
Technologie de surface fine
Oui
AI Advanced Preview
Oui
AI Contour Control
Oui
Exécuteur macro
Oui
Image FANUC
Oui
FOCAS
Oui
Compensation d'erreur
Compensation d'erreur
Oui
Compensation de l'erreur volumétrique
Oui
Fonction 5 axes
Plan de travail incliné
Oui
Contrôle du point central de l'outil
Oui
Usinage simultané et fluide sur 5 axes
Oui
Tool functions
Fonctions de l'outil
Oui
Système de gestion des outils
Oui
Compensation d'outil 3D
Oui
Technologies
Fraisage
Oui
Tournage
Oui
Rectification
Oui
6 axes
Oui

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez à des spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Pour la personnalisation

Illustration of FOCAS library

Bibliothèque FOCAS

Boostez vos opérations CNC ! Connectez-vous facilement à votre machine CNC via Ethernet ou fibre optique. Personnalisez les fonctions, modifiez les macroprogrammes et bénéficiez d'un accès intuitif aux outils CNC avancés.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personnalisation de l'écran - FANUC PICTURE

Personnalisez en toute transparence l'interface opérateur et les écrans IHM pour les tâches complexes. Une personnalisation inégalée, des interfaces améliorées, un fonctionnement fluide et des tableaux de commande sur mesure garantissent une expérience utilisateur optimale.
Image of CNC screen. Startup tool

Outils de configuration - FANUC Ladder III, Kit de développement d'applications CNC, Outil de rég...

Améliorez l'efficacité de vos opérations industrielles grâce à nos outils. Simplifiez la programmation, personnalisez les systèmes et obtenez des réglages efficaces et précis pour une productivité accrue.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

GUIDE SERVO

Boostez l'automatisation grâce à une technologie servo de pointe. Faites l'expérience de la précision, de l'intégration parfaite et des performances optimales. Durable, économe en énergie, avec une as
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Sélectionnez facilement les moteurs et les amplificateurs grâce à FANUC Servo Sizer. Saisissez vos spécifications et vos conditions de fonctionnement pour obtenir des recommandations optimales sur les moteurs et les amplificateurs. Gratuit et intuitif.

Découvrez la série de produits

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
Le système CNC pour un monde en mutation

FANUC Serie 500 𝑖-A

Le système CNC pour un monde en évolution. Que vous construisiez des machines multi-axes ultra-complexes ou que vous rationalisiez des configurations plus simples, la série 500𝑖-A de FANUC est une plateforme CNC puissante et évolutive qui peut être adaptée à vos besoins. Conçu pour les entreprises qui exigent précision et adaptabilité, ce système CNC de nouvelle génération établit une nouvelle norme pour les environnements de fabrication complexes.

S'inspirer