Dans l'industrie automobile, où la précision et l'efficacité sont les clés du succès, l'usinage complexe joue un rôle crucial dans la fabrication de composants avancés. FANUC est à l'avant-garde dans ce domaine, offrant des systèmes CNC de pointe, une automatisation robotique et des solutions intégrées adaptées aux complexités de la production automobile. Notre technologie améliore la précision et la vitesse des processus de fabrication, des pièces de moteur aux composants structurels, garantissant des performances et une fiabilité supérieures. Grâce aux solutions d'automatisation innovantes de FANUC, l'industrie automobile peut relever les défis de la production de véhicules modernes, conduisant l'avenir de la mobilité avec une efficacité et une excellence inégalées.
FANUC vous propose des CNC et des machines haut de gamme dédiées à la production de composants automobiles et de machines-outils en usine. Qu'il s'agisse de perçage, de fraisage, de taraudage, d'alésage, d'usinage complexe ou de découpe par fil EDM, FANUC a une solution pour améliorer votre temps de cycle et augmenter votre rendement. Extrêmement fiables et conçus pour une précision ultime, les produits FANUC peuvent également être personnalisés pour effectuer une vaste gamme de tâches.
FANUC
Usinage complexe
Finition de surface de haute qualité
Tournage dur
Découpe au laser, au plasma et au jet d'eau
Fraisage
Perçage et taraudage à grande vitesse
Usinage à 5 axes
Découpage par fil EDM
Machine-outil IIoT 4.0
Les CNC de FANUC vous permettent d'atteindre un rendement de production élevé et les normes de qualité les plus strictes pour le fraisage, le tournage, la rectification ou la découpe rapides et précis en 5 axes de pièces complexes telles que des arbres à cames, des vilebrequins ou des engrenages, des aubes de turbine de moteur ou des boîtiers de toutes sortes, de l'électronique grand public à l'aérospatiale - ou des pièces sophistiquées telles que des lentilles et des lunettes.
FANUC
Pour des pièces telles que les roues, trouver un compromis entre un traitement rapide et une finition de surface de haute qualité est essentiel. Conçue spécifiquement pour la coupe à grande vitesse (HSC) et l'usinage 5 axes, la gamme complète de systèmes de commande CNC de FANUC, de la série 0𝑖-F Plus aux séries 30/31/32𝑖B et 𝑖B Plus, répond à ces exigences. Grâce à l'IA Contour Control, la commande crée des formes complexes, des finitions superlatives et des bords tranchants comme des rasoirs, même sur de très petits rayons.
Pour la production de buses d'injection ou de roues dentées, la technologie de tournage dur rapide et ultra-précis utilisant des entraînements et des commandes FANUC constitue une alternative économique à la rectification circulaire et permet d'atteindre des précisions de l'ordre du micron.
Les contrôleurs CNC avancés de FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) ouvrent la voie aux applications de découpe au laser, au plasma et au jet d'eau, en offrant une précision et une efficacité inégalées. Couplé à la robotisation, FANUC élève ces processus de découpe, garantissant une qualité et une vitesse supérieures dans les environnements de fabrication les plus exigeants.
FANUC améliore le fraisage automobile avec le centre ROBODRILL et la robotisation des machines pour une efficacité optimale. Notre commande CNC garantit un fonctionnement facile et des résultats supérieurs dans une large gamme d'applications.
Les machines de la gamme ROBODRILL de FANUC offrent une précision et une efficacité inégalées pour ces applications critiques.
Le ROBODRILL de FANUC excelle dans l'usinage 5 axes, offrant un contrôle simultané et des fonctions avancées telles que le look-ahead, l'interpolation et les fonctions de lissage intelligent pour une production précise et rapide de moules complexes, d'électrodes et de pièces en 3D. Les systèmes CNC FANUC améliorent l'usinage 5 axes avec une précision inégalée, un traitement efficace et un contrôle fiable, rationalisant ainsi la production de pièces complexes.
Le ROBOCUT de FANUC offre une précision incroyable et des finitions de surface supérieures. Il excelle sur les pièces exigeantes comme les moules, coupant des formes sophistiquées avec des tolérances très serrées, essentielles pour les composants automobiles de haute qualité.
La machine ROBOCUT de FANUC offre une précision incroyable et des finitions de surface supérieures.
Les CNC et les machines FANUC sont prêtes pour l'IIoT 4.0, et ce depuis de nombreuses années. FANUC propose une interface CNC qui peut fournir des informations sur l'état de la machine sur la CNC, le servo et la broche, l'outillage utilisé dans le processus, et plus encore, le tout par le biais d'une interface simple. Les informations sur l'état de la machine peuvent être disponibles non seulement sur nos séries actuelles de CNC, mais aussi sur nos anciens modèles de CNC. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir le dernier modèle de commande FANUC pour capturer ces informations ou d'équiper la machine d'une CNC FANUC actuelle.
Nexteer Automotive profite de neuf robots industriels haute performance de FANUC pour automatiser la fabrication de composants de boîtiers de direction nécessaires à BMW. Installés par le spécialiste de l'automatisation des processus AKE Robotics, ces robots permettent à l'usine d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité et de fiabilité.
Les bons processus de contrôle des machines et d'automatisation des robots peuvent conduire à des augmentations majeures de l'efficacité et de la connectivité pour l'industrie 4.0, comme peut en témoigner Giuliani, spécialiste des machines de transfert pour le traitement des serrures et des clés. L'entreprise coopère avec FANUC depuis plus de 20 ans.
Le développement d'une nouvelle approche d'un processus séculaire tel que le tournage requiert des niveaux surhumains de créativité et d'innovation. De plus, la concrétisation de ces nouvelles visions et concepts de machines nécessite une technologie de commande extrêmement avancée. Dans cette optique, le constructeur de machines-outils FFG Werke savait exactement vers qui se tourner pour trouver un système CNC doté des capacités et des performances nécessaires pour compléter son nouveau centre d'usinage vertical révolutionnaire : FANUC.
Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.