Image of FANUC CNC 31i-Model B Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. Core CNC.

31𝑖-B Plus

L'ingénierie de précision pour l'avenir de la fabrication. Améliorez les capacités de production de votre entreprise avec notre FANUC 31𝑖-B Plus, un système de contrôle CNC de pointe conçu pour transformer votre ligne de production en un centre d'efficacité et de précision. Conçu pour répondre aux besoins exigeants des productions modernes, ce contrôleur avancé est la clé qui vous permettra de rester en tête sur un marché compétitif.
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
34/16
Nombre total d'axes de broche / par course
8/4
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
6

Avantages pour votre entreprise

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Haute performance

Le modèle de base CNC FANUC redéfinit les normes d'usinage, offrant une précision, une vitesse et une qualité inégalées pour les centres haut de gamme. Faites confiance à nos performances de classe mondiale pour augmenter votre production.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Fonctions personnalisables

Il est doté de fonctions personnalisables qui permettent de créer en toute souplesse des écrans adaptés aux machines-outils. Il comprend également un Ethernet multifonction qui permet de se connecter facilement à des périphériques.
Pictogram for 0i-LF Plus (CNC) in black. SVG format.

Contrôle efficace

Le FANUC 31𝑖-B Plus offre un contrôle maximal avec jusqu'à 6 trajectoires, 26 axes d'alimentation et un nombre maximum de 4 axes contrôlés simultanément.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôle des axes
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
34/16
Nombre maximal d'axes d'avance au total / par trajectoire
26/12
Nombre total d'axes de broche / par course
8/4
Nombre max. d'axes simultanément commandés par course
4
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
6
Type d'installation
Version LCD
Oui
Version autonome
Oui
Unités de commande
Panneau LCD
Oui
Panneau LCD pour iHMI
Oui
Frontal PC
Oui
Frontal PC iHMI
Oui
Systèmes tactiles
Oui
Unité de commande portable
Oui
Panneau de commande de la machine
Oui
Fonctions PMC
Nombre max. d'E/S
4096
Nombre max. d'E/S-Link
2
Nombre max. de canaux PMC
5
Nombre maximal de pas
300000
Fonction de blocage
Oui
Fonctions CNC
Contrôle d'interférence 3D
Oui
Double contrôle de sécurité
Oui
Commande intelligente de la machine
Oui
Redémarrage du programme
Oui
Redémarrage rapide du programme
Oui
Interpolation nano
Oui
Lissage nano
Oui
Technologie de surface fine
Oui
AI Advanced Preview
Oui
AI Contour Control
Oui
Exécuteur macro
Oui
C-Executor
Oui
Image FANUC
Oui
FOCAS
Oui
Compensation d'erreur
Compensation d'erreur
Oui
Compensation de l'erreur volumétrique
Oui
Fonction 5 axes
Plan de travail incliné
Oui
Contrôle du point central de l'outil
Oui
Usinage simultané et fluide sur 5 axes
Oui
Tool functions
Fonctions de l'outil
Oui
Système de gestion des outils
Oui
Compensation d'outil 3D
Oui
Technologies
Fraisage
Oui
Tournage
Oui
Rectification
Oui

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez à des spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Pour la personnalisation

Illustration of FOCAS library

Bibliothèque FOCAS

Boostez vos opérations CNC ! Connectez-vous facilement à votre machine CNC via Ethernet ou fibre optique. Personnalisez les fonctions, modifiez les macroprogrammes et bénéficiez d'un accès intuitif aux outils CNC avancés.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personnalisation de l'écran - FANUC PICTURE

Personnalisez en toute transparence l'interface opérateur et les écrans IHM pour les tâches complexes. Une personnalisation inégalée, des interfaces améliorées, un fonctionnement fluide et des tableaux de commande sur mesure garantissent une expérience utilisateur optimale.
Image of CNC screen. Startup tool

Outils de configuration - FANUC Ladder III, Kit de développement d'applications CNC, Outil de rég...

Améliorez l'efficacité de vos opérations industrielles grâce à nos outils. Simplifiez la programmation, personnalisez les systèmes et obtenez des réglages efficaces et précis pour une productivité accrue.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

GUIDE SERVO

Boostez l'automatisation grâce à une technologie servo de pointe. Faites l'expérience de la précision, de l'intégration parfaite et des performances optimales. Durable, économe en énergie, avec une assistance sur mesure pour des opérations optimales.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Sélectionnez facilement les moteurs et les amplificateurs grâce à FANUC Servo Sizer. Saisissez vos spécifications et vos conditions de fonctionnement pour obtenir des recommandations optimales sur les moteurs et les amplificateurs. Gratuit et intuitif.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensation du déplacement thermique IA

Faites l'expérience d'une précision et d'une efficacité inégalées dans les machines industrielles. Notre solution minimise le déplacement thermique, ce qui garantit une précision constante, une réduction des temps d'arrêt et une meilleure productivité.

Découvrez la série de produits

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Série Plus

Conçues pour répondre aux exigences de la fabrication moderne, ces centrales offrent une technologie de contrôle inégalée, des fonctionnalités personnalisables et une connectivité transparente. Découvrez notre série 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 s'appuie sur la haute qualité des équipements et des services de FANUC

Lorsqu'il s'agit d'automatiser une usine, la fiabilité des systèmes est tout aussi importante que leur efficacité. Un excellent service de maintenance et de réparation peut faire toute la différence.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

La CNC FANUC multi-capacités donne une nouvelle dimension au tournage vertical

Le développement d'une nouvelle approche d'un processus séculaire tel que le tournage requiert des niveaux surhumains de créativité et d'innovation. De plus, la concrétisation de ces nouvelles visions et concepts de machines nécessite une technologie de commande extrêmement avancée. Dans cette optique, le constructeur de machines-outils FFG Werke savait exactement vers qui se tourner pour trouver un système CNC doté des capacités et des performances nécessaires pour compléter son nouveau centre d'usinage vertical révolutionnaire : FANUC.