Le contrôleur R-30𝑖B Plus est un contrôleur haute performance conçu pour une productivité plus intelligente. Il est construit pour faciliter l'utilisation des robots et de l'automatisation dans l'industrie manufacturière. Avec plusieurs matériels intégrés et plus de 250 fonctions logicielles, il est la clé de la performance des robots en termes de temps de cycle, de vitesse, de précision et de sécurité. Conçu pour une utilisation facile et une consommation d'énergie minimale, le R-30𝑖B Plus est disponible dans différents boîtiers en fonction du modèle de robot choisi. L'interface utilisateur, 𝑖HMI, présente une apparence flexible, une haute résolution d'écran et de puissantes capacités de traitement.
Principaux avantages
Modèles
Programmation
Documents
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Gagner de l'espace au sol
À l'exception du grand modèle B-Cabinet, tous les contrôleurs de robot FANUC R-30𝑖B Plus sont compacts et faciles à intégrer dans des cellules de production à un seul robot. Pour les installations multi-robots, ils peuvent même être empilés.
Logiciel sécurisé
Contrairement aux contrôleurs de robots basés sur PC qui utilisent Windows, les contrôleurs R-30𝑖B Plus utilisent le logiciel propriétaire de FANUC, ce qui signifie que vous n'aurez pas à vous soucier des virus, des pirates informatiques ou des problèmes de stabilité.
Contrôle convivial
Intuitive et simple à utiliser, notre sélection de pendentifs d'apprentissage facilite l'utilisation du contrôleur de robot R-30𝑖B Plus pour toutes les personnes impliquées dans le cycle de production.
Intelligence prête à l'emploi
Tous les contrôleurs de robots R-30𝑖B Plus sont prêts à recevoir en standard des fonctions intelligentes telles que la vision, la force et le contrôle des interférences.
Facilité d'installation
Basée sur une performance de mouvement améliorée, l'interface utilisateur (𝑖HMI) permet d'installer le robot en 30 minutes à l'aide du guide de configuration initiale.
Contrôleur standard de FANUC, l'armoire A est notre solution compacte et empilable. Parfaitement adaptée aux environnements industriels, elle est conçue pour 2 axes auxiliaires.
Dimensions : 600 x...
L'armoire R-30𝑖B Plus B contient la même technologie que l'armoire A, mais avec suffisamment d'espace pour des amplificateurs ou des modules d'E/S supplémentaires. Elle est parfaitement adaptée aux...
Puissante et autonome, l'armoire de commande R-30𝑖B Plus est le choix idéal pour les robots de petite taille et a été conçue spécifiquement pour les robots de petite et moyenne charge utile. Elle e...
L'armoire à ciel ouvert, puissante et autonome, est idéale pour les robots M-1, M-2, M-3 et LR Mate. Elle peut être montée dans des armoires pour les environnements très sales ou humides et elle es...
Le contrôleur R-30𝑖B Mini Plus est utilisé pour la gamme CRX. Ne pesant que 19 kg, ce contrôleur peu encombrant et léger est facile à intégrer, même dans les plateformes mobiles.
Dimensions : 410 ...
R-30𝑖B Compact Plus est utilisé pour la série FANUC SCARA. Il convainc par son design léger et très compact et est facile à intégrer.
Dimensions : 440 x 85 x 260 mm
Le contrôleur R-30𝑖B Plus avec unité de purge est un contrôleur haute performance conçu pour une productivité plus intelligente des robots de peinture. Il est conçu pour faciliter l'utilisation des...
Découvrez le boitier de programmation le plus léger de sa catégorie, avec un poids plume de seulement 750 g. Conçu pour être ergonomique, l’iPendant Touch FANUC garantit un confort optimal même lor...
La Tablette TP offre aux utilisateurs une solution simple et rapide pour programmer la vaste gamme de robots industriels FANUC. Elle possède les mêmes fonctionnalités conviviales et intuitives que ...
Se passant d'un 𝑖Pendant Touch, les robots FANUC SCARA utilisent le 𝑖RProgrammer intuitif - une interface web qui vous permet de programmer facilement avec une tablette ou un ordinateur de bureau.
Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.
Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.