Solutions logicielles pour la programmation de robots
Partager
Bénéficiez de solutions logicielles dédiées, conçues pour simplifier la programmation de vos robots. FANUC propose un portefeuille complet qui améliore considérablement l'efficacité. Rationalisez votre flux de travail, réduisez le temps de développement et augmentez votre productivité grâce à nos outils avancés. Bénéficiez d'une assistance et d'une précision inégalées dans vos projets robotiques grâce aux solutions logicielles innovantes de FANUC.
Principaux avantages
Solutions
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Réduction du temps de développement
Accélérer le processus de programmation pour une réalisation plus rapide des projets. Nos outils logiciels avancés rationalisent les flux de travail et réduisent considérablement le temps de développement.
Facilité d'utilisation
Nos solutions logicielles sont développées dans un souci de convivialité, de sorte qu'elles sont faciles à utiliser pour les débutants comme pour les programmeurs expérimentés.
Efficacité accrue
Réduire le temps et les efforts de programmation et économiser de l'argent en réduisant les coûts de main-d'œuvre et en augmentant la productivité globale.
Solutions
Découvrez une sélection de solutions logicielles FANUC pour la programmation
Machine FANUC programmable (PMC)
Utilisez le PMC intégré de FANUC comme support de la fonction PLC, en économisant les coûts d'un PLC supplémentaire. Le PMC agit comme une unité de contrôle d'E/S intégrée et, avec la fonction de personnalisation de l'écran pendant de FANUC 𝑖, il permet d'exécuter de petites tâches d'automatisation parallèlement au robot, sans matériel supplémentaire. Ainsi, il contrôle les dispositifs externes tels que les convoyeurs ou les portes de manière séparée/asynchrone.
Interface PC
Améliorez la communication entre vos robots et vos PC, en assurant un échange de données efficace. Notre interface PC facilite une intégration transparente, permettant le transfert de données, la surveillance et le contrôle en temps réel.
𝑖RProgrammeur
Se passant d'un 𝑖Pendant Touch, les robots FANUC SCARA utilisent l'intuitif 𝑖RProgrammer - une interface web qui vous permet de programmer le robot de manière simple et intuitive à l'aide d'une tablette ou d'un ordinateur de bureau.
Chargeur ASCII
La fonction de chargement ASCII permet aux robots de charger directement les fichiers de liste de programmes ASCII (*.LS) créés par de nombreux systèmes de programmation hors ligne basés sur PC. Cette fonction facilite le chargement des programmes de robot créés hors ligne, ce qui accélère la programmation et le démarrage du système.
KAREL
La fonction KAREL permet de charger et d'exécuter des programmes de haut niveau KAREL, ce qui permet de créer des interfaces utilisateur personnalisées, des fonctions de surveillance, de processus, de communication, de fichiers et de documentation. Cette personnalisation améliore l'interface du robot, la communication et les fonctions du système, ce qui simplifie les opérations du robot et améliore le temps de fonctionnement. En outre, il offre des solutions de communication avancées et spécialisées.
Le logiciel de programmation et de simulation hors ligne par excellence, spécialement conçu pour les robots FANUC. Grâce à sa technologie de pointe, ROBOGUIDE permet aux utilisateurs de créer, programmer et simuler des robots en 3D sans effort, éliminant ainsi le besoin d'installer des prototypes coûteux.