Solutions logicielles pour la communication avec les robots
Partager
Améliorez les robots FANUC avec des protocoles de communication avancés. Exploitez la puissance des protocoles de communication avancés pour garantir une intégration transparente et des performances optimales dans vos systèmes. PMC (Programmable Machine Control), EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET et PROFIBUS font partie intégrante des solutions d'automatisation FANUC, permettant un échange de données fiable et en temps réel entre les contrôleurs, les capteurs et les bras des robots. Grâce à ces protocoles, FANUC offre une efficacité, une précision et une adaptabilité inégalées, garantissant que vos systèmes d'automatisation fonctionnent à un niveau optimal, même dans les applications les plus exigeantes.
Principaux avantages
Solutions
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Communication souple et à grande vitesse
EtherNet/IP et PROFINET offrent une communication flexible et à grande vitesse adaptée aux réseaux robotiques complexes.
Contrôle déterministe ultra-rapide
EtherCAT offre un contrôle déterministe ultra-rapide pour les tâches de mouvement précises.
Communication robuste
PROFIBUS assure une communication robuste dans les environnements industriels difficiles.
Contrôle programmable
PMC propose une commande programmable adaptée aux systèmes avancés de FANUC.
"Connexion "Plug & Play
Gagnez du temps et de l'argent en connectant une CNC FANUC ou une ROBOMACHINE FANUC et un robot à l'aide d'une plateforme de contrôle commune.
Solutions
Découvrez une sélection de solutions logicielles FANUC pour la communication
Connexion "Plug & Play" FANUC ROBOMACHINE et CNC
Gagnez du temps et de l'argent en connectant une CNC FANUC ou une ROBOMACHINE FANUC et un robot à l'aide d'une plateforme de contrôle commune. Avec FL-net ou I/O Link i via un seul câble. Tous les composants sont livrés par un seul fournisseur dans un ensemble complet. Simplement "plug & play" !
Contrôleur de machine programmable PMC
En complément de votre automate, le PMC intégré de FANUC contrôle de manière asynchrone des dispositifs externes tels que des convoyeurs ou des portes. Agissant comme une unité de contrôle d'E/S intégrée avec la fonction de personnalisation de l'écran du FANUC, il est possible d'exécuter de petites tâches d'automatisation parallèlement au robot sans avoir besoin de matériel supplémentaire.
EtherNet/IP et EtherCAT
Bénéficiez d'EtherNet/IP et d'EtherCAT pour une mise en œuvre plus rapide. EtherNet/IP offre une grande souplesse et une large intégration dans le domaine de la robotique. Grâce à sa base Ethernet standard, il est idéal pour un large éventail d'applications. Conçu pour le contrôle en temps réel, EtherCAT excelle dans les tâches de haute précision telles que le contrôle des mouvements, en fournissant la faible latence et la communication déterministe essentielles pour les opérations robotiques synchronisées.
PROFINET ET PROFIBUS
Tirez parti de PROFINET et PROFIBUS. PROFINET offre une communication à grande vitesse et en temps réel pour la robotique, idéale pour une automatisation complexe et une intégration informatique optimale. PROFIBUS, un protocole de bus de terrain fiable, est adapté aux environnements où Ethernet n'est pas pratique, fournissant une communication robuste pour l'automatisation des processus et la robotique dans des conditions difficiles.