Promouvoir la fabrication durable. Ensemble
- NOTRE APPROCHE
- MARQUE DE DURABILITÉ
- Nos objectifs ciblés
- SDG's
- RECORDS
- RAPPORTS
- Notre approche
Notre approche globale
Alors que la conception et la fabrication des produits sont dirigées par notre siège mondial au Japon, FANUC Europe favorise le développement durable en consolidant les données régionales pour un reporting mondial transparent et en promouvant les principes d'éco-conception. Grâce à notre connaissance du marché et à notre soutien au développement de produits, nous contribuons à garantir que les solutions FANUC sont économes en énergie, recyclables et conformes aux normes européennes.
FANUC Europe est un acteur majeur dans le domaine du développement durable.
La marque du développement durable de FANUC
Cette marque, qui combine une " feuille d'arbre " et un symbole d'" infini ", représente l'engagement de FANUC en faveur de pratiques commerciales responsables et durables. C'est un symbole de notre vision à long terme et de notre approche stratégique pour relever les défis environnementaux et sociaux grâce à l'innovation technologique. La performance environnementale est soutenue par des certifications vérifiées de manière indépendante et des évaluations externes, y compris les normes ISO, la divulgation CDP et l'évaluation EcoVadis.
100% pour la neutralité carbone d'ici 2050
Un engagement clair, une vision globale. FANUC vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en guidant chaque décision que nous prenons en Europe et en alignant nos actions locales sur notre stratégie mondiale de développement durable.
-10 % de la consommation d'électricité d'ici à 2030
Moins d'énergie, plus d'efficacité. Nous nous sommes engagés à réduire notre consommation d'électricité de 10 % d'ici à 2030, en améliorant la performance énergétique de toutes nos activités en Europe, tout en maintenant les normes de fiabilité les plus élevées.
"Philosophie "0 défaut
La philosophie " zéro défaut " de FANUC garantit que chaque produit est construit selon les normes de qualité les plus élevées, minimisant ainsi les défaillances et les défauts dans les lignes de production des clients. Cette approche permet de réduire considérablement les déchets et les rebuts, contribuant ainsi à une fabrication plus durable et plus économe en ressources.
30% d'économies d'énergie grâce à l'automatisation intelligente
Conçu pour l'efficacité. Construit pour la performance. Les solutions FANUC réduisent la consommation d'énergie et les émissions de CO₂, et favorisent la fabrication avancée dans tous les secteurs.
20 % de femmes dans la population active : Le moteur du changement
Chez FANUC, nous nous engageons à améliorer l'équilibre entre les sexes dans le cadre de notre contribution aux Objectifs de développement durable (ODD). Actuellement, les femmes représentent environ 20 % de notre main-d'œuvre, un chiffre que nous souhaitons augmenter grâce à des initiatives d'embauche et de développement inclusives.
19 centres universitaires FANUC en Europe
Former des talents pour l'avenir. Grâce à la FANUC Academy et à des partenariats avec des écoles, des universités et des centres de formation, nous proposons des formations certifiées en automatisation, robotique et technologies CNC aux étudiants, aux employés et aux demandeurs d'emploi dans toute l'Europe.
FANUC Europe Objectifs de développement durable (ODD)
Sous-objectifs : 3.8 & 3.9
Sous-objectifs : 4.3 & 4.4
Sous-objectifs : 5.5 & 5c
Sous-objectifs : 6.2, 6.3, 6.4 & 6.6
Sous-objectifs : 7.2, 7.3
Sous-objectifs : 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.8
Sous-objectifs : 9.4 & 9.5
Sous-objectif : 10.2
Sous-objectifs : 12.2, 12.4, 12.5 & 12.6
Sous-objectifs : 13.2 & 13.3
Sous-objectifs : 15.1, 15.5, 15.9
Sous-objectifs : 17.16
Notre bilan en matière de développement durable
Note de durabilité d'EcoVadis
Note du CDP sur le climat
MSCI ESG Rating
Rapports sur le développement durable
Découvrez les pratiques écologiques de FANUC. Consultez nos rapports sur le développement durable ici.