Dans l'industrie médicale, l'assemblage de dispositifs d'administration de médicaments tels que les seringues, les inhalateurs et les stylos auto-injecteurs requiert un niveau de précision et d'efficacité que seules la robotique et l'automatisation avancées peuvent offrir. Intégrant la technologie de vision 3D, les robots sont désormais plus aptes à prélever des pièces et à manipuler des composants délicats, ce qui garantit que les processus d'emballage et de stérilisation des dispositifs médicaux de classe II et III sont exécutés avec la plus grande précision. Cette automatisation permet non seulement de rationaliser le processus de fabrication, mais aussi de respecter les normes d'hygiène et de sécurité les plus strictes, essentielles à la production de dispositifs médicaux.
Dans le domaine critique de la production de dispositifs médicaux, les technologies de robotique et d'automatisation de FANUC établissent de nouvelles normes dans l'assemblage de dispositifs d'administration de médicaments, notamment les seringues, les inhalateurs et les stylos d'auto-injection. Les solutions de FANUC illustrent l'innovation dans la fabrication médicale, offrant l'agilité et la précision requises dans un secteur hautement réglementé.
Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices
Parts Picking & Placing
Loading & Unloading, Handling & Machine Tending
Surface Polishing and Sanding
Packing & Palletising
Les robots assemblent avec précision des dispositifs médicaux complexes et de haute précision, garantissant une exactitude maximale et une qualité constante, tout en respectant des normes d'hygiène strictes.
Équipés de 𝑖RVision et d'un capteur de vision 3D, les robots FANUC prélèvent, trient, placent et arrangent les produits sur un convoyeur en mouvement. Par exemple, les robots delta et les robots SCARA sont le choix idéal pour prélever, trier, inspecter, placer et insérer des pièces. Ces opérations peuvent être effectuées à grande vitesse sur des convoyeurs en mouvement.
Gérer les matériaux délicats, charger et décharger les machines, et effectuer des tâches telles que la manipulation de pièces stériles, et la prise en charge du moulage par injection, les robots FANUC assurent l'efficacité, la précision et une production sans contamination dans la fabrication de dispositifs médicaux.
Les robots FANUC sont utilisés pour la fabrication de dispositifs médicaux, mais ils ne sont pas utilisés pour la fabrication de dispositifs médicaux.
FANUC propose une variété de modèles de robots adaptés aux applications de traitement de surface des implants et instruments médicaux pour ébavurer, polir et sabler divers matériaux et surfaces avec des capteurs de force FANUC entièrement intégrés.
Les robots de traitement de surface FANUC ont été conçus pour répondre aux besoins des patients en matière de traitement de surface.
Sélectionnez vos produits pour la livraison grâce à nos robots. L'automatisation des processus de fin de ligne, tels que l'emballage, l'étiquetage, le conditionnement et la palettisation, peut contribuer à réduire le travail manuel pénible et répétitif souvent observé dans la fabrication de fournitures et de dispositifs médicaux.
L'automatisation des processus de fin de ligne peut contribuer à réduire le travail manuel pénible et répétitif souvent observé dans la fabrication de fournitures et de dispositifs médicaux.
Les robots FANUC pour salles blanches sont spécialement conçus pour travailler dans la fabrication d'appareils médicaux.
Conçus pour répondre aux exigences standard (norme IP67) des environnements de laboratoire et d'appareils médicaux très exigeants, ils peuvent atteindre la classe ISO 5 (conformément à la norme ISO 14644), sans compromettre la vitesse et la répétabilité du robot.
Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.
Un acteur clé de l'industrie pharmaceutique, a considérablement amélioré ses capacités de production grâce aux solutions d'automatisation de FANUC. En intégrant des robots FANUC, DEMO a optimisé les processus de remplissage, d'emballage et d'étiquetage, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité, la précision et la productivité globale de ses opérations.
Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.