LR Mate 200iD assembling parts with the FS-15iA Force Sensor

Capteur de force

Nous donnons aux robots FANUC les moyens de ressentir ! Les capteurs de force FANUC donnent à vos robots une touche humaine en mesurant la force et le couple en six dimensions. Cette technologie améliore votre automatisation en permettant aux robots d'effectuer des tâches auparavant réservées aux maîtres artisans. Fonctionnant dans un système en boucle fermée, elle utilise les données des capteurs montés sur le poignet pour guider avec précision les mouvements du robot et maintenir des niveaux de force constants. Avec des capteurs disponibles en quatre tailles pour des robots à 6 axes jusqu'à 250 kg, nos robots peuvent automatiser des tâches complexes telles que l'assemblage, le contournage et le polissage dans toute une série d'industries. Directement intégrés au système robotique, ils augmentent la vitesse de traitement, améliorant ainsi la productivité, la qualité et la rentabilité, en particulier pour les tâches qui exigent précision et finesse.

Téléchargez les informations complémentaires

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.