R-1000𝑖A/100F
Partager
Le R-1000𝑖A/100F est un puissant robot 6 axes conçu pour la polyvalence et la précision. Conçu pour la vitesse, il offre des temps de cycle exceptionnels, ce qui le rend idéal pour une variété de tâches de soudage par points à grande vitesse. Sa conception compacte et légère permet non seulement de gagner de l'espace, mais aussi d'améliorer son adaptabilité à diverses applications de soudage. Ce robot est la solution idéale pour les entreprises qui recherchent à la fois des processus de soudage haute performance et peu encombrants.
Charge utile du robot
100 kg
Portée du robot
2230 mm
Axes
6
Inspirez vous
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Agroalimentaire
L'alimentation et les boissons sont notre pain et notre beurre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre notre expérience en matière de robots dans l'industrie alimentaire et des boissons à votre service.
Robotique et automatisation pour l'industrie médicale
Améliorer l'efficacité de l'industrie médicale grâce à la robotique et à l'automatisation !
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.