FANUC-Robot-M-710-70-21C

M-710𝑖C/70

Le M-710𝑖C/70 est un robot polyvalent à charge utile standard de 70 kg conçu pour l'efficacité et la précision. Ce modèle à 6 axes est conçu avec un poignet fin, un bras rigide et un faible encombrement pour optimiser l'utilisation de l'espace. Il associe une charge utile importante de 70 kg à des vitesses d'axe extrêmement élevées, ce qui garantit des opérations rapides et fluides. Le M-710𝑖C/70 est encore amélioré par sa répétabilité exceptionnelle de ± 0,04 mm, ce qui en fait un choix fiable pour les tâches exigeant une précision et une vitesse élevées.
Charge utile du robot
70 kg
Portée du robot
2050 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Préparé pour un environnement difficile

Votre choix idéal pour les environnements poussiéreux et humides, l'indice de protection IP67 pour le poignet et IP54 pour le corps protège le robot de l'humidité et de la poussière.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

De puissantes performances

Optimisez votre rendement et soulevez jusqu'à 70 kg avec une vitesse d'axe très élevée et une répétabilité de ± 0,04 mm.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Polyvalence ultime

Ajoutez un mode de palettisation en option et déplacez la singularité linéaire de l'auge. Vous avez ainsi la possibilité de l'utiliser comme un robot à 6 axes à part entière et comme un robot palettiseur à 5 axes.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Conception de cellules flexibles

Minimisez les temps de cycle et bénéficiez d'une flexibilité inégalée grâce à des robots coordonnés en toute transparence et travaillant côte à côte sans interférence grâce à la capacité de basculement.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Augmentez la flexibilité et économisez de l'espace au sol grâce à un montage au plafond ou en angle.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vitesse maximale et performance des mouvements

Les axes à grande vitesse et les réducteurs et moteurs précis, robustes et conçus à cet effet garantissent des performances optimales et une fiabilité inégalée.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
70 kg
Portée du robot
2050 mm
Axes
6

Téléchargez pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Série M-710

Le robot à poignet fin et à faible encombrement pour les charges utiles moyennes. Découvrez notre série M-710 dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.
Heinz Hänggi Stanztechnik

Un robot FANUC met fin à l'inefficacité du lavage de bacs

Les robots sont productifs, fiables, cohérents, efficaces et économiques dans une multitude d'applications industrielles. Le chargement et le déchargement de caisses sur des palettes dans le cadre d'un processus de lavage industriel en est un exemple. Mais que se passe-t-il lorsque la position de départ des caisses est aléatoire ? Dans de tels cas, FANUC constate que ses robots dotés de la vision 3D sont de plus en plus populaires.

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Un fabricant de cuisines va de l'avant avec les robots FANUC

Dovy Keukens est une véritable histoire à succès : d'une start-up utilisant un hangar à lin en 1980 à une usine de production ultramoderne de 55 000 m2 comptant aujourd'hui quelque 430 employés. Ce fabricant progressiste de cuisines sur mesure est l'un des plus sophistiqués qui soient. Au cœur de son usine de production se trouvent plusieurs robots industriels à six axes de FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Ligne d'argent

Un fabricant de hottes de cuisine profite des avantages des robots FANUC

La coopération entre FANUC et le fabricant de hottes aspirantes Silverline, qui a débuté par un projet spécial d'encollage automatisé en 2015, a abouti à un total de 17 robots travaillant à travers l'usine de la société en Turquie. FANUC voit régulièrement ce genre de résultats, où le fait de faire le saut initial dans l'investissement dans les robots conduit à une prise de conscience presque immédiate que la fabrication peut atteindre des niveaux de performance entièrement nouveaux.