Skip to main content
The FANUC M-10/8-20D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/8L

Le M-10𝑖D/8L dispose d'une portée étendue et d'une précision rapide. Ce modèle à bras long excelle dans la réalisation de tâches avec une vitesse et une précision inégalées. Son design fin et son faible encombrement le rendent idéal pour les espaces de travail compacts. Conçu pour les installations exiguës, ce robot polyvalent dispose d'une capacité de course horizontale exceptionnelle, ce qui lui permet de manipuler des pièces plus grandes, jusqu'à 8 kg. Sa polyvalence est encore renforcée par sa capacité à être monté à l'envers ou en angle, ce qui lui confère une grande flexibilité pour différentes applications. Il est idéal pour la palettisation robotisée à haut débit où la fiabilité et la vitesse sont primordiales.
Charge utile du robot
8 kg
Portée du robot
2032 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Productivité élevée

Réduire le temps de cycle et augmenter la productivité grâce à un bras creux très rigide et à une technologie servo avancée pour une accélération accrue.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile et durée de vie optimisée des câbles

Simplifiez l'intégration et protégez vos câbles grâce à une conception de gestion des tuyaux et des câbles entièrement intégrée, qui fait passer les câbles dans le bras, le poignet et le corps creux du robot.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Réduction du risque d'interférences

Minimisez les interférences et réduisez le risque de collision avec les obstacles proches pour un fonctionnement plus fluide et plus sûr avec le bras J2 incurvé.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protection IP67 en standard

Bénéficiez d'un poignet étanche à l'eau et à la poussière et de surfaces lisses pour une durée de vie la plus longue possible et un temps de fonctionnement exceptionnel.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Profitez de ce modèle de robot polyvalent avec des options de montage au plafond, au sol et en angle, ce qui le rend parfait pour les espaces confinés où la flexibilité est essentielle.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
8 kg
Portée du robot
2032 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Gamme M-10

La norme de l'industrie pour les petits robots - minces, rapides et polyvalents. Découvrez notre gamme M-10 dès maintenant !

Inspirez vous