Recevez les dernières mises à jour de FANUC ! Lisez nos dernières nouvelles et nos communiqués de presse pour en savoir plus sur nos innovations et notre vision de l'industrie. Accéder maintenant !
Le nouveau robot de deuxième génération M-800/60-20B de FANUC est un robot de haute précision avec une charge utile de 60 kg qui offre des performances exceptionnelles dans les applications de haute précision.
FANUC obtient la note Platine d'EcoVadis, se classant ainsi dans les 1 % les plus performants au niveau mondial en matière de développement durable dans les domaines de l'environnement, du travail, de l'éthique et de l'approvisionnement durable.
FANUC dévoile les premières applications industrielles de l'automatisation aérospatiale de nouvelle génération. Rendez-vous du 16 au 22 juin 2025 Stand F 210 - Hall 5, au Parc des Expositions de Paris Le Bourget
Des applications robotiques flexibles pour une plus grande efficacité dans la construction automobile, le travail des métaux, l'alimentation et les produits pharmaceutiques.
Présentation des M-710𝑖D/50M et M-710𝑖D/70 : Les derniers modèles de FANUC améliorent la gestion des machines, la manutention, l'assemblage, la palettisation et le soudage.
Sélectionnée comme l'une des 100 meilleures organisations pour la quatrième année consécutive en reconnaissance de sa stratégie en matière d'innovation technologique et de propriété intellectuelle.