FANUC CORPORATION est fière d'annoncer qu'elle a obtenu pour la première fois la note Platine pour le développement durable par EcoVadis, obtenant un score de 82/100 et se positionnant parmi les 1% les plus performants sur plus de 150 000 entreprises évaluées dans le monde. Cette reconnaissance prestigieuse souligne l'engagement indéfectible de FANUC en faveur d'une conduite responsable des affaires et d'une innovation durable.
EcoVadis, une plateforme mondiale de notation de la durabilité, évalue les organisations dans quatre domaines de performance clés :
Ces évaluations sont menées sur la base de normes internationalement reconnues, notamment le Pacte mondial des Nations unies, les conventions de l'OIT et la norme ISO 26000.
La classification Platine est une étape importante pour FANUC, soulignant ses progrès dans l'intégration de la durabilité dans chaque aspect de son activité - des pratiques de fabrication économes en énergie à la gestion éthique de la chaîne d'approvisionnement.
En plus de la reconnaissance d'EcoVadis, les efforts de FANUC en matière de développement durable ont reçu d'autres distinctions importantes :
Ces réalisations reflètent la stratégie de FANUC visant à offrir une valeur à long terme grâce à une technologie de pointe, Ces réalisations reflètent la stratégie de FANUC qui consiste à offrir une valeur à long terme grâce à une technologie avancée, une gestion environnementale et des pratiques éthiques - en gagnant la confiance des clients, des partenaires et des communautés dans le monde entier.
Alors que FANUC continue à être leader dans le domaine de l'automatisation des usines, elle reste engagée à faire avancer un avenir plus durable et plus responsable.
La société FANUC a été créée pour répondre aux besoins de ses clients en matière d'automatisation des usines.