Controlador R-30饾憱B Plus
Compartir
El controlador R-30饾憱B Plus es un controlador de alto rendimiento dise帽ado para una productividad m谩s inteligente. Est谩 concebido para facilitar el uso de los robots y la automatizaci贸n en la industria. Con varios componentes de hardware integrados y m谩s de 250 funciones de software, es la clave para optimizar el rendimiento de los robots en cuanto a tiempo de ciclo, velocidad, precisi贸n y seguridad. Dise帽ado para facilitar su uso y minimizar el consumo energ茅tico, el R-30饾憱B Plus est谩 disponible en diferentes carcasas en funci贸n del modelo de robot seleccionado. La interfaz de usuario, 饾憱HMI, presenta un dise帽o flexible, una alta resoluci贸n de pantalla y potentes capacidades de procesamiento.