publicado 05.06.2025

Salón Aeronáutico de París de FANUC

FANUC presenta las primeras aplicaciones industriales de la automatización aeroespacial de nueva generación Nos vemos del 16 al 22 de junio de 2025 Stand F 210 - Pabellón 5, en el Centro de Exposiciones Le Bourget de París
Banner to promote Paris Air show.

Desde hace varios años, el líder mundial en Control numérico y robots industriales promueve la visión de las operaciones de montaje controladas por CNC, una visión que encaja perfectamente con la estrategia de digitalización de la industria aeroespacial. Airbus ha utilizado esta solución para crear su primera célula de taladrado, que se presentó en el Salón Aeronáutico de París. FANUC sigue apoyando los procesos de acabado ofreciendo a los fabricantes de aeronaves robots colaborativos que ayudan a los operarios.
 

En el corazón de la innovación: una nueva generación de Control numérico

Más potente y rápido que cualquier otro sistema de control, el Control numérico está llamado a desempeñar un papel fundamental en los procesos aeroespaciales. La nueva generación de CNC FANUC FS500𝑖-A responde a esta demanda con una potencia de cálculo muy elevada y una nueva arquitectura. Permite controlar movimientos cada vez más complejos con una precisión extrema y una sincronización perfecta. También permite que la automatización se adapte a la llegada de la inteligencia artificial al software de diseño.

 

Un nuevo robot para ensamblar componentes estructurales

FANUC también presentará una nueva incorporación a la gama de robots R-2000𝑖C, bien conocidos en la industria aeroespacial por su gran rigidez y precisión. Con una Capacidad de carga de 270 kg y un Alcance de 2655 mm, el R-2000𝑖C/270F es capaz de manipular incluso los equipos más pesados. Para la ocasión, estará equipada con un efector especialmente desarrollado por Seti-Tec para operaciones de taladrado y remachado.

 

Control de un robot en código G: el ejemplo de una célula construida por Airbus

Se trata de la primera célula de perforación robotizada industrial construida internamente por Airbus con el apoyo de FANUC. Diseñada para componentes de aeroestructuras, consta de un robot M-800𝑖A/60 controlado por un CNC de FANUC, así como de un efector de taladrado y una plataforma móvil, ambos diseñados y construidos por Airbus.

Esta célula demuestra cómo FANUC está respondiendo a las necesidades cambiantes de la industria aeroespacial combinando los mundos del CNC y la robótica. Es el primero de una serie de proyectos industriales basados en este concepto.

 

Robots colaborativos: cuando la robótica ayuda a los operarios

Los robots colaborativos CRX destacarán por su capacidad para ayudar a los operarios en tareas como el desbarbado, el lijado y la alimentación de máquinas.

Fáciles de mover y reconfigurar, los robots CRX abordan la cuestión de la automatización para la producción de lotes pequeños. Otra ventaja es que pueden ser manejados directamente por los operarios, sin la intervención de un ingeniero de robótica. El proceso lo configuran directamente el experto y su asistente de robots.
 

Partner desde hace mucho tiempo de la industria aeroespacial, FANUC sigue innovando.

MSDR_Airbus-FANUC-cell_Paris-Air-Show-2025

La primera célula de perforación robótica interna de Airbus, construida con FANUC, cuenta con un robot M-800𝑖A/60 controlado por un CNC de FANUC. Diseñado para componentes de aeroestructuras, incluye un efector de taladrado personalizado y una plataforma móvil. Este proyecto muestra la fusión de CNC y robótica para satisfacer las necesidades de la industria aeroespacial.

FANUC's new generation CNC series FS500𝑖-A. 
FANUC's latest CNC with enhanced machining performance and reliability. A new, fully customisable user interface makes set-up and machining more efficient. The PMC can be programmed in Structured Text, with a newly designed development software. Boost performance and reduce cycle time with dual engine architecture and update hardware and software.

El nuevo CNC FS500𝑖-A de FANUC establece un punto de referencia en la automatización aeroespacial con procesamiento ultrarrápido, control de alta precisión e integración perfecta de IA, lo que permite movimientos complejos y sincronizados para la fabricación de última generación.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

Los robots colaborativos CRX de FANUC ayudan en tareas como el desbarbado, el lijado y la alimentación de máquinas. Fáciles de mover y fáciles de manejar, son perfectos para la producción flexible de lotes pequeños, sin necesidad de un ingeniero robótico.