Cuando se trata de rectificado, un sistema de control fiable y potente puede marcar la diferencia. Si esto se combina con una conexión en red de toda la operación al estilo de Industria 4.0, incluso los pequeños especialistas en herramientas pueden llegar a ser competitivos.
Ciclos de control de posición cortos y alta resolución del sistema de control.
Flexibilidad en la producción hasta el tamaño de lote 1.
Conexión en red de toda la operación con turnos nocturnos sin personal.
Información
Empresa
Historia
Productos
Información
De la tarea al resultado
Tarea
Metz pretende ofrecer a sus clientes resultados rápidos, flexibles y de alta calidad mediante la implementación de un control de máquina avanzado para el reafilado y la producción de herramientas de fresado de corte de metal.
Solución
El control 31𝑖-B5 de FANUC cuenta con mecanizado simultáneo de 5 ejes, servo control preciso, ciclos de control de posición cortos y un sistema de control de alta resolución. La interfaz de usuario uniforme en todas las máquinas garantiza una secuencia de procesamiento rentable y optimizada en el tiempo
Resultado
Al emplear máquinas con FANUC CNC, Metz garantiza tanto la eficiencia como la flexibilidad en la producción hasta el tamaño de lote 1.
Empresa
METZ
La empresa Metz tiene su sede en Zell am Harmersbach (Alemania) y fue fundada por Wolfgang Metz. Su hijo Daniel entró en el negocio en 2009. Ahora, el ingeniero industrial graduado es director gerente y pretende mantener la especialización de Metz en herramientas de fresado. Alrededor del 70% de los pedidos son de reafilado y el resto de herramientas especiales. Las herramientas más pequeñas tienen un diámetro de tres milímetros, las más grandes 32 milímetros. El trabajo se realiza en un solo turno. Por la noche, la producción de herramientas especiales funciona de forma autónoma.
El potente sistema de control de FANUC proporciona a Metz una ventaja competitiva
El reafilado de herramientas de fresado y la fabricación de herramientas especiales son el negocio de Metz Metal Cutting Tools. Esta empresa pequeña y flexible apuesta por la calidad, en interés de sus clientes.
Sin embargo, esto sólo se aplica a la amplitud de la gama de productos. Para Metz, el punto fuerte de la empresa es que "suministramos con rapidez, flexibilidad y alta calidad"
Dependiendo de la herramienta y de los requisitos del cliente, las tolerancias alcanzadas se sitúan en un rango de hasta ± 1/100 mm. Esto no siempre se basa en la precisión requerida para el proceso de corte, sino en el proceso, fiabilidad resultante del uso de herramientas precisas.
Dependiendo de los requisitos de la herramienta y del cliente, las tolerancias alcanzadas están en el rango de ± 1/100 mm.
Daniel Metz
Director General
En Metz están en funcionamiento seis máquinas ISOG 20+ con CNC de FANUC y software del especialista suizo MTS AG. La tecnología de FANUC ha convencido a Metz gracias a los cortos ciclos de control de posición y a la alta resolución del sistema de control. Las cualidades que un operario puede optimizar gracias a su experiencia en el campo bidimensional sólo pueden lograrse en el funcionamiento simultáneo de 5 ejes, como en el rectificado de herramientas, mediante un potente sistema de control.
Como el equipamiento de la máquina y la interfaz de usuario son uniformes, cada empleado puede trabajar en cualquier máquina, lo que garantiza tiempos de preparación cortos y reduce los costes de formación.
Una simulación en 3D del proceso de rectificado es indispensable. Metz: "Antes de introducir nuevos programas de herramientas, echémosles un vistazo en 3D". Lo ideal es registrar y adaptar los datos CAD de cualquier herramienta nueva. "No rectificamos según un programa estándar, sino que adaptamos nuestros pasos de trabajo al estado de la herramienta". Esto puede hacerse en una estación de programación independiente o directamente en el CNC de la máquina. La supervisión de colisiones es esencial en este caso.
Daniel Metz es más bien reservado en lo que respecta a la "Industria 4.0", y sin embargo ya ha hecho realidad algunos puntos elementales. La flexibilidad de la empresa en la producción hasta el tamaño de lote 1 no solo es el resultado de un parque de máquinas uniforme, sino también de la interconexión de toda la operación.
Además, un gran monitor muestra todos los datos de pedidos actuales en el taller: ¿Qué pedidos tienen prioridad? ¿Está el pedido dentro de plazo? ¿Qué artículos faltan para completar un pedido? ¿Cuál es el plazo de entrega de cada pedido? Daniel Metz simplemente escribió una aplicación para el sistema basado en web que visualiza los datos de producción de una base de datos central.
Metz: "Queremos que nuestros procesos sean lo más ágiles posible. Ahí es donde nos mantenemos esbeltos. Y seguimos siendo flexibles en este sentido".
Productos
Detrás de la tecnología: Descubra productos relacionados
Nuestro CNC 31𝑖-B5 Plus se ha diseñado específicamente para mejorar las operaciones de 5 ejes, ofreciendo una precisión superior y capacidades de mecanizado complejas. Este avanzado sistema de con...
Mejore sus capacidades de fabricación con 5-Axis Integrated Technology de FANUC. Esta solución avanzada, diseñada para empresas que desean maximizar la productividad y la precisión, ofrece una inte...
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
El rectificado es un proceso de mecanizado de precisión que utiliza una rueda abrasiva como herramienta de corte para eliminar material de una pieza. Con él se consiguen acabados finos y dimensiones precisas, sobre todo en materiales duros. Se trata de un proceso en el que una rueda abrasiva giratoria va eliminando material hasta alcanzar la forma y el tamaño deseados, y es esencial para crear superficies planas, cilíndricas o cónicas en la fabricación moderna.