Skip to main content
Apulum

Fábrica de cerámica sorprendida por la capacidad de los robots FANUC

Cuando una fábrica instala su primer robot FANUC, son tales las ventajas que ofrece que no tardan en seguirle otros robots. Eso es lo que le ha ocurrido al fabricante líder de cerámica Apulum. Tras la instalación de su primer robot FANUC en 2014, varios más se han incorporado al proceso de acabado de la empresa. Ahora, Apulum pretende mejorar sus operaciones de Packaging con robots FANUC.
Machine tending of Ceramic Ware 
FANUC automation solutions and service support the porcelain quality 
Finishing processes of high quality products in large porcelain manufacturing factory are possible with fine support from FANUC industrial robots. Wide range of FANUC customer service support is available (spare parts, repairs, trainings) and further applications for robots are in plan (e.g. packaging). 
Duration: 2:38
Romanian with subtitles

De la tarea al resultado

Tarea

Impulsado por un espíritu de mejora continua, un importante fabricante de vajillas de cerámica -incluidos cuencos, platos, fuentes y platillos- quería llevar su proceso de acabado al siguiente nivel mediante la introducción de la automatización. Sin embargo, el hecho de suministrar a grandes marcas minoristas hasta 50 millones de piezas de cerámica al año de más de 2.000 tipos de productos diferentes significaba que Apulum tendría que elegir un proveedor de automatización con robots de alto rendimiento y capacidad de servicio excelente.

Solución

En consonancia con su posición de liderazgo en el mercado al suministrar productos a grandes empresas como IKEA y Villeroy & Boch, Apulum instaló su primer robot FANUC en 2014.

Resultado

Actualmente, Apulum utiliza una selección de robots FANUC en todo su proceso de acabado de alta calidad, incluidos los modelos M-10𝑖A/12. Con unas demandas de producción tan elevadas, la empresa confía plenamente en el servicio y la asistencia de FANUC para maximizar el tiempo de actividad del robot y los índices de productividad.

Apulum

Apulum es una empresa de fabricación de cerámica con más de 50 años de historia. Con una planta de 160.000 m2 en Alba Iulia (Rumanía), Apulum cuenta con una plantilla de unas 1.100 personas. La empresa, que cuenta con la certificación ISO9001, fabrica anualmente 50 millones de piezas de cerámica para nombres tan conocidos como IKEA, Villeroy & Boch, Fiskars Italia, Rosendahl y Posgrund.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Apulum
Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Los robots FANUC aportan beneficios a un fabricante de vajillas

"La calidad es muy importante para los clientes de Apulum", afirma Dan Dorogan de Apulum. "En la actualidad, conseguimos productos de la máxima calidad en aproximadamente el 94% de nuestro rendimiento de producción".

Apulum sabe que debe maximizar su calidad para satisfacer las demandas de sus clientes, entre los que se incluyen muchos gigantes minoristas de renombre. Entre los muchos atributos de la automatización está su capacidad para tener un impacto real en la calidad.

"El uso de la automatización puede influir en la calidad porque nos permite mantener un estándar elevado y controlado en todas las fases de producción", afirma Dorogan. "Además, podemos detectar en una fase temprana cualquier defecto que surja debido a ajustes inadecuados del proceso."

La automatización puede influir en la calidad porque nos permite mantener un nivel elevado y controlado en todas las fases de producción.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum introdujo su primer robot FANUC en 2014. En la actualidad, varios robots FANUC, incluidos los modelos M-10𝑖A/12, prestan servicio en el proceso de acabado de productos de la empresa. Con sus 12 kg de capacidad de carga y 1420 mm de alcance, el M-10𝑖A/12 proporciona una manipulación de productos de alta velocidad y sin vibraciones, lo que ayuda a impulsar tanto la productividad como la calidad.

"En el futuro queremos introducir robots en nuestra área de Packaging, lo que impulsará nuevas mejoras en nuestras operaciones", afirma Dorogan. "Creemos que aún nos queda mucho por aprender, especialmente en el campo de la optimización de programas de trabajo para robots."

El tiempo de actividad y la productividad son de vital importancia en esta planta de cerámica increíblemente ajetreada. Aquí, la empresa aprovecha las capacidades del soporte técnico de FANUC para ayudar a identificar y resolver los defectos.

"El servicio de reparación y recambio de piezas proporcionado por FANUC es de un nivel alto y profesional", informa Dorogan.

 

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

FANUC ofrece disponibilidad, flexibilidad y tiempos de reacción rápidos: Sinceramente, no sé qué más podrían mejorar. El servicio es el elemento más importante de nuestra colaboración con FANUC.

Testimonios

Dan Dorogan

Ingeniero, Departamento Técnico

En colaboración con el integrador de sistemas Inno Robotics, Apulum está estudiando la posibilidad de incorporar robots FANUC a sus operaciones de Packaging. Además, en otro nuevo avance, la empresa desea iniciar una colaboración de formación con FANUC, centrada en un sólido contenido práctico en su planta de Rumanía.

 

Detrás de la tecnología: Descubra productos relacionados

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.