Skip to main content
If you want to improve the operability of the Tilted Working Plane (TWP), then this FANUC CNC function is for you. 
For better ease of use, the workpiece origin automatically moves together with the workpiece in TWP, so there is no need to set the work origin again, even after table rotation.

Plano de trabajo inclinado

Tanto si se dedica a la industria aeroespacial como a la fabricación de moldes o a la fabricación en general, esta tecnología de vanguardia le permitirá conseguir una precisión inigualable, reducir los tiempos de preparación y mejorar la productividad general. Descubra un mundo de posibilidades para el mecanizado en 5 ejes con el plano de trabajo inclinado de FANUC.

Ventajas para su empresa

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión en tareas complejas

Aumente la precisión: Consiga una precisión inigualable en posiciones complejas, mejorando la calidad del producto y reduciendo los errores.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versátil para diversos sectores

Adaptable y flexible: Ideal para diversas aplicaciones como fresado y torneado, adecuado para una amplia gama de industrias.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Aumento de la productividad y maximización del tiempo de actividad

Mejora de la eficiencia operativa: La reducción de los tiempos de ciclo y la maximización del tiempo de actividad aumentan el rendimiento y la rentabilidad.

Funciones diseñadas para su éxito

Optimice la precisión y la eficiencia en el mecanizado de 5 ejes. Mejore su experiencia CNC con nuestra funcionalidad de plano inclinado.