FANUC ER-4𝑖AUnidad mecánica de 6 ejesCapacidad de carga: 4 kgAlcance: 550 mmControlador R-30𝑖B Mate Plus𝑖Pendant con pantalla táctil𝑖Visión de visión integrada6 entradas digitales / 2 salidas digitales en el brazo del robot20 entradas digitales / 20 salidas digitales en el controlador2 puertos Ethernet2 x solenoides de aire dobles en el brazo del robot (suministro de aire no incluido)
Robusta estructura de aluminio anodizado disponible en plata y negroRuedas para facilitar el transporte y pies para mayor estabilidadCable de alimentación de 10 m con enchufe estándar de 230 VPuerta de fácil acceso con interruptor de seguridadPinza eléctrica premontada en el robotCámara montada y calibradaTablero y piezas de Nylon SolitaireSuperficie de trabajo de aluminio ranurada para facilitar la personalización
2 interfaces 10 Base-T o 100 Base-TXSoporte de software Ethernet de serie:
- Estado del robot, Programa/Variables/Diagnóstico disponible a través de interfaz Web
- 𝑖RVision y 𝑖Pendant
interfaz remota
Interfaces adicionales opcionales, p. ej. Profinet disponible
Aplicación Solitaire lista para funcionar, incluyendo 𝑖RVision y Dual Check Safety, con todo el código fuente.Configuración completa e instrucciones de calibración para el robot, 𝑖RVision y DCS.Conjunto completo de ejercicios adicionales en formato "código abierto
Todo lo que los profesores deben saber para enseñar a los alumnos a manejar un robot.
ROBOGUIDE versión académica software de simulación20 licencias o 1 servidor de licencias con 5 licencias flotantes
Acceda a las especificaciones técnicas esenciales y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.
Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.