La pieza central de cada ROBOCUT es el CNC más fiable del mundo. Diseñados para ofrecer la máxima precisión, los CNC de FANUC son muy fáciles de usar y programar y ofrecen una funcionalidad inigualable. Para conseguir resultados exactos en las operaciones de corte más exigentes, el FANUC 31𝑖-WB admite hasta 4 ejes controlados simultáneamente y, al monitorizarlos constantemente, garantiza una protección continua contra colisiones. La programación del 31𝑖-WB es sencilla, y el modo de ahorro de energía del control y las funciones de recuperación de energía hacen que el funcionamiento de ROBOCUT sea especialmente económico.
Principales ventajas
Características principales
Opciones
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Control de precisión
El FANUC 31𝑖-WB ofrece una precisión y una facilidad de uso inigualables. Su excepcional compatibilidad con hasta 4 ejes controlados simultáneamente garantiza la precisión en las operaciones de corte más exigentes. Además, con funciones como el modo de ahorro y la recuperación de energía, el funcionamiento de la ROBOCUT nunca ha sido tan rentable.
Simplificar los ajustes de parámetros de EDM
Experimente la precisión sin esfuerzo con nuestra función de ajuste sencillo. Ajuste fácilmente los parámetros de electroerosión en incrementos del 10%, del 50% al 120%, sin alterar la separación de corte ni las dimensiones de la pieza. ¿Necesita esquinas más profundas o contornos específicos? Puede conseguirlo, paso a paso, con hasta 5 incrementos.
Maximizar el tiempo de actividad
Una configuración sencilla es posible gracias a las funciones Faster Set-Up del control FANUC 31𝑖-WB. Nuestra función Set-Up Guidance le guía a través del proceso de configuración, mientras que la pantalla Searching EDM selecciona las tecnologías de electroerosión perfectas para su aplicación. Con la programación inteligente y la función de rotación de coordenadas 3D, el corte de chaveteros y el posicionamiento preciso del hilo resultan fáciles.
Corte de precisión fácil
Consiga cortes cónicos de alta precisión con nuestra última función de ajuste cónico. Benefíciese de una pantalla de funcionamiento intuitivo y de una plantilla específica, que garantizan que sus cortes cónicos cumplen las normas de calidad más estrictas. Dé rienda suelta a nuevas posibilidades con ROBOCUT.
Características principales
Funciones diseñadas para su éxito
Función de ajuste sencillo
Gracias a esta función intuitiva, los parámetros de electroerosión pueden ajustarse fácilmente en incrementos del 10% en una escala del 50% y el 120%. La separación de corte y las dimensiones de la pieza permanecen inalteradas. Con la opción de dejarlos inalterados disponible, las esquinas internas y externas también pueden cortarse más profundamente en un máximo de 5 incrementos. Del mismo modo, los contornos pueden perfilarse en pasos individuales de hasta 5 incrementos.
Funciones de asistencia inteligentes
La función de guía de configuración explica el procedimiento de configuración.
La pantalla de búsqueda de EDM proporciona las tecnologías de EDM adecuadas para cada aplicación.
Función de programación inteligente para facilitar el corte de chaveteros.
Función de rotación de coordenadas 3D que compensa la posición vertical del hilo moviendo los ejes U/V en relación con la inclinación de la pieza.
Función de ajuste cónico
Nuestra última innovación introduce una función avanzada que incorpora tanto una pantalla de operación como una plantilla especializada. Esta función de vanguardia está diseñada para ofrecer una precisión impecable, especialmente cuando se trata de aplicaciones de corte cónico de alta precisión.
Cambio rápido de pantalla
FANUC ROBOCUT le permite cambiar a varias pantallas con un solo botón en una sencilla pantalla de menú. Esto permite una asistencia perfecta en el funcionamiento eficiente de su máquina.
Fuente de alimentación SF3 / Fuente de alimentación MF2 opcional
La fuente de alimentación SF3 estándar de FANUC está diseñada para mejorar la calidad superficial a velocidades de corte más altas mediante la generación de descargas de miniaturización y alta frecuencia. Para obtener descargas aún más finas necesarias para lograr superficies ultrasuaves, la máxima precisión y un corte eficiente, puede optar por la fuente de alimentación MF2. Esta característica opcional la hace especialmente adecuada para producir moldes para componentes eléctricos de alta calidad, como conectores.
Función de rotación 3D automática
Para garantizar una configuración más rápida y sin errores, el software Auto 3D de FANUC mide la inclinación y la rotación en la pieza de trabajo compensando el plano del programa y el movimiento de cada eje, sin necesidad de una máquina de medición 3D y un servidor (PC) adicionales.
Programación inteligente
Funcionamiento sencillo para crear programas NC automáticamente. La interfaz gráfica de usuario optimizada para crear programas NC para formas sencillas le guía por completo, permitiéndole generar programas NC automáticamente.
Búsqueda en la pantalla EDM
Proporciona las tecnologías de electroerosión adecuadas a cada aplicación
Configurar la función de guiado
Empiece a trabajar rápidamente con nuestra intuitiva guía de configuración. Simplifica todo el proceso, guiándole a través de cada paso para una configuración rápida y eficiente de la máquina y el proceso.
Opciones
Función MF2
El generador de microacabado MF2 de FANUC no sólo le permite conseguir superficies extremadamente finas, sino que también garantiza la máxima precisión y un corte eficaz.
Software de programación ProfDIA GTR
Para herramientas de corte rotativas y fijas.
Función PMC
Cree programas ladder de funciones PMC personalizados para dispositivos periféricos directamente en la pantalla.
Serie 31𝑖-B Plus FANUC
Ingeniería de precisión para el futuro de la fabricación. Eleve las capacidades de fabricación de su empresa con nuestro FANUC 31𝑖-B Plus, un sistema de control CNC de vanguardia diseñado para transformar su línea de producción en un centro de eficiencia y precisión.