Rozpocznij nawigację

Zadanie: W przypadku brytyjskiego browaru Adnams poszerzenie oferty w ostatnich latach przyczyniło się do zwiększenia popytu, ale i nakładu pracy. Z powodu tych czynników firma szukała nowych rozwiązań w zakresie paletyzacji beczek i kegów.

Rozwiązanie: Firma FANUC już w 2017 roku zainstalowała robota R-2000iC/165F do wewnętrznej paletyzacji kegów. W 2018 roku zainstalowano robota R-2000iC/210L i obecnie wszystkie piwa beczkowane oraz w kegach w browarze są przenoszone i ładowane przez roboty.

Wynik: Nie tylko zwiększono spójność i szybkość działania, ale również zdjęto z pracowników obowiązek dźwigania ciężkich przedmiotów, co pozwoliło podnieść bezpieczeństwo pracy.

Początki browarnictwa w Wielkiej Brytanii sięgają czasów przed inwazją rzymską w 54 roku, a ewolucja tego sektora sprawiła, że branża produktów żywnościowych i napojów stała się największym sektorem produkcyjnym w kraju.

W miarę doskonalenia technik produkcji na przestrzeni stuleci, wiele browarów wypracowało sobie bardzo silną markę. Adnams wciąż działa w oryginalnej, XVIII-wiecznej lokalizacji w Southwold, ale przywiązanie do tradycji nie powstrzymało firmy przed zastosowaniem rozwiązań automatyzacji końcowej linii produkcji na miarę XXI wieku.

— Browar Adnams powstał w Southwold w 1872 roku — wyjaśnia Fergus Fitzgerald, główny piwowar w Adnams. — Warzymy głównie piwo beczkowe, ale w ostatnich latach zainwestowaliśmy również w destylarnię i poszerzenie asortymentu o piwa w kegach. Browar naprawdę się zmienia. W ciągu roku możemy warzyć nawet 40 różnych rodzajów piwa. Mamy podstawowe gatunki, które warzymy na co dzień, ale oferujemy również piwa sezonowe i produkcje jednoseryjne. Warzymy około 100 000 beczek rocznie, choć przez beczkę rozumiem beczkę browarniczą, która ma pojemność 163 litrów — mówi.

Browar wciąż działa w pierwotnej lokalizacji w centrum Southwold i wytwarza równowartość 1900 beczek piwa dziennie. Dostosowanie XIX-wiecznego budynku do potrzeb browaru z XXI wieku okazało się sporym wyzwaniem dla Fergusa i jego zespołu, ponieważ należało dotrzymać kroku nowoczesnym metodom warzenia piwa i uwzględnić zwiększenie popytu na rosnący asortyment piw i mocnych alkoholi.

Jednym z obszarów, w którym browar chciał poczynić znaczne postępy, było wprowadzenie automatyzacji, a dokładnie zastosowanie zrobotyzowanych systemów paletyzacji na końcu linii produkcyjnej, w celu obsługi beczek z piwem po ich napełnieniu.

Fergus podkreśla, że choć firma poszerzyła asortyment produktów w ostatnich latach, piwo beczkowe wciąż pozostaje główną częścią działalności browaru. — Na końcu naszej głównej linii napełniania beczek, gdzie wlewamy piwo do beczek, mieliśmy stare urządzenie do paletyzacji, które zajmowało dużo miejsca. Biorąc pod uwagę lokalizację browaru, mieliśmy ograniczoną przestrzeń, dlatego musieliśmy podejść do tego kreatywnie i maksymalnie efektywnie wykorzystać dostępne miejsce — mówi Fergus.

— Znaleźliśmy nową technologię, którą chcieliśmy zastosować, aby warzyć piwo Ghost Ship Pale Ale w wersji 0,5% alkoholu, ale zużyliśmy całą dostępną powierzchnię. Wymieniając stare urządzenie do paletyzacji na nowe i bardziej kompaktowe rozwiązanie, mogliśmy jednak zmieścić wszystko na obecnym terenie browaru. Zrobiliśmy to na początku 2018 roku i zwróciliśmy się do firmy FANUC z prośbą o zaprojektowanie zrobotyzowanego systemu ładowania na końcu linii —
wyjaśnia.

IAby spełnić wymagania obsługi znacznego ładunku metalowych beczek wypełnionych 160 litrami piwa, firma FANUC zaproponowała 6-osiowego robota R-2000iC/210L. Maksymalna obciążalność 210 kg pozwala na wygodne przenoszenie pełnych beczek w wymaganym tempie 250-300 beczek na godzinę, co pozwala nadążyć z obsługą piwa schodzącego z linii napełniania. Kompaktowe rozmiary podstawy 771 mm x 610 mm i zasięg 3100 mm umożliwiają łatwe operowanie w ograniczonym środowisku pracy browaru. Co ważne, obudowa robota ma klasę ochrony IP54, chroniąc go przed resztkami piwa z linii napełniania beczek.

Robot R-2000iC/210L nie był jednak pierwszym kontaktem Adnams z robotyką. Wcześniej, w 2017 roku, w odpowiedzi na rosnącą popularność piwa w kegach, Fergus i jego zespół zdecydowali się na rozszerzenie produkcji kegów w browarze Adnams. Do tego czasu wszystkie piwa inne niż beczkowe były wysyłane na zewnątrz w celu umieszczenia w kegach, ale browar chciał prowadzić ten proces w głównym budynku w centrum Southwold. Wiązało się to z koniecznością znalezienia przestrzeni na zbiorniki do leżakowania piwa, a także urządzenia do filtrowania i rozlewania do kegów. Ostatnim elementem układanki było dodanie robota FANUC R-2000iC/165F do urządzenia do kegowania, które służyło do podnoszenia i ustawiania nowo napełnionych kegów. Skala przedsięwzięcia była znacznie mniejsza niż linia do napełniania beczek, ale sukces utorował drogę do znacznie większego systemu, który pojawił się na linii napełniania beczek w 2018 roku.

Po ukończeniu instalacji robotów R-2000iC/210L w 2018 roku i R-2000iC/165F w 2017 roku, wszystkie piwa beczkowe i w kegach produkowane w browarze są przenoszone i ładowane przez roboty.

Fergus dodaje, że w porównaniu z procesem ręcznej produkcji, automatyzacja sprawdza się znacznie lepiej. — Nie tylko z punktu widzenia spójności i szybkości — załadunek przez robota jest dwukrotnie szybszy niż ręczny — ale także z punktu widzenia zespołu produkcyjnego, ponieważ znacznie zmniejsza ryzyko wypadków w pracy w porównaniu z obsługą ręczną — mówi.

Istniał jednak jeszcze jeden podstawowy czynnik, inny niż zwykła zmiana systemu paletyzacji, który przechylił szalę na korzyść zrobotyzowanego systemu załadunku.

— Jednym z głównych powodów, dla których wybraliśmy system z robotem —oprócz ograniczonego miejsca —było to, że chcieliśmy odejść od drewnianych palet, które stosowaliśmy od wielu lat, i zacząć korzystać z plastikowych płyt przekładkowych —mówi Fergus. Płyty przekładkowe to wytrzymałe płyty wielowarstwowe z tworzywa sztucznego, które umożliwiają pewne i bezpieczne układanie beczek jedna na drugiej.

W systemie paletyzacji beczek w Adnams, robot FANUC R-2000iC/210L pobiera sześć pełnych beczek z linii i umieszcza je na pasie transmisyjnym w dwóch rzędach po trzy beczki. Następnie robot wybiera z magazynu w komórce płytę przekładkową i umieszcza ją na sześciu beczkach, a później pobiera z linii napełniania sześć kolejnych i układa je na poprzedniej warstwie. Proces jest powtarzany do bezpiecznego ułożenia stosu z 18 beczek, które są następnie przenoszone na koniec pasa transmisyjnego, gdzie mogą być odebrane przez wózek widłowy i załadowane bezpośrednio na ciężarówkę lub składowane w pobliżu do czasu, gdy będą gotowe do odbioru.

Fergus podsumowuje: —Płyty przekładkowe są lekkie, tańsze i bardziej trwałe. Pozwalają również na umieszczenie większej liczby beczek w pojeździe, ponieważ stanowią mniejsze obciążenie. Ostatecznie przejście z palet na płyty przekładkowe przyniosło wiele korzyści, jednak nie mogliśmy tego zrobić w starym systemie paletyzacji, dlatego wprowadzając robota, przeszliśmy również na płyty przekładkowe.

Więcej informacji na temat gamy robotów do paletyzacji firmy FANUC można znaleźć na stronie https://www.fanuc.eu/pl/pl/roboty..