Elastyczne systemy i rozwiązania CNC

Firma FANUC oferuje najszerszy w branży asortyment systemów CNC – od bardzo ekonomicznych systemów sterowania o bogatej funkcjonalności po wysokowydajne układy sterowania do złożonych urządzeń. Systemy sterowania, silniki i wzmacniacze oraz przewody i złącza są dostarczane w łatwych do zainstalowania pakietach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Można je szybko zaprogramować i są one łatwe w obsłudze, a przy tym zapewniają najwyższą jakość i krótkie czasy cyklu.

Pobierz katalog funkcji

Poznaj możliwości dostępne dzięki zaawansowanym rozwiązaniom FANUC do obróbki skrawaniem

  • Wiele osi ruchu dla skomplikowanych części
  • Szybka obróbka
  • Bardzo gładkie, idealnie wymodelowane powierzchnie i kontury
  • Zabezpieczenia maszyn chroniące przed ich uszkodzeniem
Strona o układach sterowania CNC

Wiodące systemy CNC firmy FANUC

Rozwiązania FANUC do szybkiej obróbki liniowej

Sterownik ruchu Power Motion i-A CNC ze zintegrowanymi funkcjami PMC/PLC może sterować nawet 32 osiami ruchu na 4 ścieżkach. Model Power Motion i-MODEL A został zaprojektowany do wysokowydajnych ogólnych zastosowań wieloosiowego ruchu.
Dowiedz się więcej

Najważniejsze korzyści systemów FANUC CNC

Największa precyzja i dokładność przy maksymalnej szybkości

Niezależnie od obrabianego przedmiotu system FANUC CNC pokieruje pracą Twoich urządzeń z bezkonkurencyjną niezawodnością, tak aby koszt wytworzenia pojedynczego elementu był jak najniższy, a wydajność najwyższa.

Obróbka skrawaniem CNC:

najlepsza kontrola i precyzja wykonania

Frezowanie CNC:

krótkie czasy obróbki skrawaniem i doskonale wykończone powierzchnie

Wiercenie CNC:

szybkie wiercenie, gwintowanie na sztywno, wytaczanie i szlifowanie

Formowanie wtryskowe:

CNC zapewniające powtarzalną precyzję i niezmienną dokładność w każdym produkcie

Nano Smoothing:

inteligentne funkcje CNC, które eliminują konieczność ręcznego wykańczania w procesach obróbki skrawaniem

Przetwarzanie PCD:

łatwe programowania narzędzi PCD

Mechanika precyzyjna:

funkcje oprogramowania, zapewniające doskonałą precyzję obróbki każdego przedmiotu, niezależnie od jego wielkości

Idealne do łatwej automatyzacji

Systemy CNC i roboty FANUC korzystają ze wspólnej platformy sterowania, co ułatwia pełną automatyzację. Roboty używane do załadunku i rozładunku można szybko i łatwo zintegrować z maszynami i podłączyć bez problemu dzięki standardowemu interfejsowi.
Rozwiązania FANUC do obsługi maszyn

Skontaktuj się z nami, a razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.