Zwiększaj wydajność dzięki indywidualnej strategii konserwacji

Niezależnie od rodzaju produkcji kluczową sprawą dla osiągania zamierzonych wyników jest zapewnienie maksymalnej niezawodności maszyn. Dlatego tak ważne jest posiadanie strategii konserwacji idealnie dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Firma FANUC oferuje cały szereg zindywidualizowanych rozwiązań, które umożliwiają uzyskanie takiej elastyczności, a wszystkie nasze pakiety usług konserwacji pomogą również wydłużyć średni czas pomiędzy awariami i zredukować kosztowne przestoje.


Spytaj, co będzie odpowiednie dla Ciebie!

FANUC Diagnostic Pro

Podłączany do maszyn FANUC bezpośrednio na miejscu w fabryce w czasie rzeczywistym umożliwia doskonałe rozwiązywanie problemów i diagnostykę, w tym szybkie rozstrzyganie serwoalarmów, pokazuje możliwe przyczyny źródłowe i szczegółowy schemat urządzeń z wyróżnieniem odpowiednich części. Zbiera dane monitorujące wydajność maszyny w określonym czasie i historię wydajności w czasie całego cyklu jej życia.

Sieć serwisowa na całym świecie

Firma FANUC zapewnia pełny zakres usług w zakresie sprzedaży, wsparcia technicznego i obsługi klienta na całym świecie. Dzięki temu w każdym zakątku świata możesz skontaktować się z lokalnym przedstawicielem, który posługuje się Twoim językiem.

Krótki przegląd naszych usług

  • umowy na naprawę 24/7
  • ogólnoeuropejska sieć zaopatrzenia w części
  • internetowe centrum pomocy
  • wsparcie na miejscu awarii
  • zdalna diagnostyka

Jak możemy Państwu pomóc zwiększyć Państwa produktywność? Nasi specjaliści czekają, aby Państwa wesprzeć.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI