Krótkie czasy cyklu, stała jakość części

W urządzeniu FANUC ROBOSHOT wykorzystano najbardziej zaawansowaną technologię precyzyjnego sterowania CNC, pochodzącą z urządzeń do toczenia i frezowania, i dostosowano ją do potrzeb formowania wtryskowego. W ten sposób uzyskano większe przyspieszenie, najwyższą precyzję ruchów i nadzwyczaj krótkie czasy cyklu, co umożliwia tworzenie dużych ilości części w stałej, wysokiej jakości.

Pobierz katalog


Największa na świecie niezawodność CNC

Sercem każdej maszyny FANUC Roboshot jest najbardziej niezawodny układ sterowania CNC dostępny na rynku. Przyjazny dla użytkownika i wyposażony w standardowe interfejsy oraz liczne dodatkowe, przydatne funkcje, zapewnia szybkie czasy przetwarzania i stałą, wysoką jakość części.
Do systemów FANUC CNC

Najnowocześniejsza technologia

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. Skontaktuj się ze specjalistą w zakresie formowania wtryskowego. Pomożemy Ci podnieść wydajność
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Inteligentne funkcje zapewniają najwyższą jakość części

  • Wyjątkowy proces sterowania i monitorowania zużycia
  • Stała masa części i mniejsza potrzeba dekompresji
  • Zoptymalizowana siła zacisku i mniej wadliwych części
  • Czuła funkcja wstępnego wtrysku z CNC
Dowiedz się więcej o inteligentnych funkcjach robota Roboshot

Jedno urządzenie do formowania wtryskowego

Jeżeli uważasz, że różne zadania wymagają różnych urządzeń, przemyśl to jeszcze raz! Niezwykle elastyczne i precyzyjnie kontrolujące moc, dzięki wyjątkowemu sterowaniu CNC, wtryskarki FANUC ROBOSHOT zaprojektowano z myślą o bardzo szerokim zakresie zastosowań formowania wtryskowego.

Ceramiczne formowanie wtryskowe (CIM):

rozwiązanie do wielkoseryjnej produkcji części, takich jak wirniki turbosprężarki i łożyska oporowe, których obróbka jest zbyt droga




Formowanie z dużą precyzją:

do różnych zastosowań wymagających wyjątkowej precyzji, np. medycznych, optycznych

Formowanie z dużym ciśnieniem:

do produkcji przedmiotów wymagających użycia bardzo dużej siły, np. obudowy baterii

Formowanie z dużą rozdzielczością:

formowanie mikrowtryskowe z dokładnością do < 1 mm

Metalowe formowanie wtryskowe (MIM):

niskokosztowa produkcja małych, precyzyjnie przygotowanych przedmiotów o nieregularnych kształtach, takich jak śruby

„Urządzenie ROBOSHOT sprawdziło się w szerokim zakresie zastosowań formowania wtryskowego. W porównaniu do standardowych systemów bez funkcji CNC, dokładność elektrycznego systemu wtryskowego CNC jest wyjątkowa. Urządzenie zapewnia również dużą niezawodność. Koszt utrzymania, szacowany na podstawie cyklu życia o długości 15 lat, wynosi mniej niż 1000 euro rocznie.”

Niezakłócony załadunek i rozładunek

Wspólne interfejsy między wtryskarkami FANUC ROBOSHOT i robotami przemysłowymi FANUC pozwalają także bardzo łatwo samodzielnie budować wysokowydajne cele robocze z tymi wtryskarkami.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach FANUC do obsługi maszyn

Poprawmy produktywność Twojej firmy!

Aby uzyskać osobistą pomoc związaną z Twoim projektem automatyzacji, musisz tylko wypełnić formularz i przesłać nam swoje zgłoszenie.