Od najmniejszego do najsilniejszego robota na świecie

FANUC oferuje największy wybór robotów na świecie, obejmujący ponad 100 modeli. Urządzenia FANUC są przeznaczone do wielu zastosowań w różnych branżach. Charakteryzują się łatwością obsługi i pełną elastycznością dzięki różnorodnym opcjom przeznaczonym do konkretnych zastosowań, prostej integracji, udźwigowi do 2,3 t i zasięgowi do 4,7 m.

Wypróbuj nową wyszukiwarkę robotów

Pobierz katalog

Nowe możliwości współpracy

Robot współpracujący CR-35iA o dopuszczalnym obciążeniu 35 kg, mający wielostronny certyfikat bezpieczeństwa, ustanawia nowe granice

w interakcjach robot–człowiek. Wyposażony w czujniki siły i „ubrany” w miękką, gumową skórę robot CR-35iA nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń zabezpieczających, kiedy pracuje obok ludzi. Operatorzy mogą kierować nim, uczyć go lub po prostu odsunąć.

Dowiedz się więcej

Produktywność dzięki niezawodności

Poznaj kompletny asortyment robotów firmy FANUC

FANUC oferuje największy wybór robotów przemysłowych na świecie, obejmujący ponad 15 integralnych rodzin robotów. Maszyny FANUC, przystosowane do najrozmaitszych zastosowań i branż, są łatwe w obsłudze i zapewniają pełną elastyczność.
Poznaj wszystkie rodziny robotów firmy FANUC

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zwiększyć produktywność.