Szybka i precyzyjna elektrodrążarka

W przypadku obróbki elektroerozyjnej uzyskanie wysokiej precyzji zwykle odbywa się kosztem szybkości Z tego powodu firma FANUC opracowała nową generację wycinarek drutowych ROBOCUT. Seria α-CiC składa się z dwóch wydajnych i uniwersalnych urządzeń. Nowoczesne obrabiarki elektroerozyjne wyróżniają się niezawodnością działania, niskimi nakładami eksploatacyjnymi, dużą trwałością i długimi czasami pracy bez przestojów, co pozwala oszczędzić czas oraz obniżyć koszty jednostkowe produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności i wydajności cięcia.

POZNAJ WSZYSTKIE MODELE ROBOCUT TUTAJ

Pobierz broszurę

Właściwości wycinarki drutowej ROBOCUT:

  • najnowsza technologia CNC i serwomotorów
  • generator opracowany z myślą o maksymalnej wydajności oraz niezawodności
  • obróbka wysokich detali, zmiennych oraz kątowych przekrojów.
  • obróbka wielu elementów
  • łatwa w obsłudze funkcja CORE STITCH - mostkowanie umożliwiająca jeszcze dłuższą obróbkę bezobsługową
  • przewlekanie drutu w zaledwie 10 sekund
  • automatyczne przewlekanie drutu w szczelinie
  • precyzyjna kontrola naprężenia drutu przy użyciu podwójnego serwomotoru
  • hartowany stół do obrabianych elementów

NEW MODEL WITH RIGID 800 MM TABLE FOR GREATER VERSATILITY

Przełomowe osiągnięcia gwarantujące wyjątkową wydajność obróbki

Inteligentny software WEDM do szybkiego przewlekania drutu

Automatyczne przewlekanie drutu w zaledwie 10 sekund

Unikatowa technologia automatycznego przewlekania drutu AWF3 firmy FANUC umożliwia szybkie i niezawodne automatyczne przewlekanie w ciągu zaledwie 10 sekund. Aby przewlekanie drutu przebiegało sprawnie, układ elektryczny wspomaga obcięcie, a koniec drutu zostaje idealnie ukształtowany celem zminimalizowania problemów z przewlekaniem. Przewlekanie drutu w strumieniu wody — szybkie i niezawodne

Łatwa w obsłudze funkcja CORE STITCH – MOSTKOWANIE

Funkcja CORE STITCH w maszynach ROBOCUT serii α-CiC usprawnia planowanie zadań cięcia i wydłuża czas bezobsługowej obróbki. Punkty mostkowania są ustawiane bezpośrednio w systemie CNC wycinarki drutowej bez konieczności wstępnego programowania. W połączeniu z funkcją ponownego przewlekania na ścieżce drutu, jest to idealne rozwiązanie do długotrwałej obróbki bezobsługowej i procesów cięcia wielu obrabianych elementów. Po zakończonej obróbce operator wybija rdzeń bez ryzyka uszkodzenia głowicy

Prosta personalizacja maszyny