Miasteczko FANUC znajduje się u stóp góry Fuji, w pobliżu jeziora Yamanaka. Ten obszar o powierzchni 1,7 mln metrów kwadratowych stanowi centrum wszystkich zakładów produkcyjnych FANUC. Na jego terenie znajduje się również 12 ośrodków naukowo-badawczych, budynków administracyjnych, mieszkań służbowych, obiektów wypoczynkowych, a nawet placówka medyczna dla pracowników firmy FANUC i ich rodzin.

Dla niektórych to praca. Dla nas to pasja.

Niemal 60 lat doświadczenia w rozwijaniu technologii komputerowego sterowania urządzeń numerycznych, ponad 28,9 mln produktów zainstalowanych na całym świecie i ponad 8200 pracowników oznacza, że FANUC jest jednym z wiodących światowych producentów rozwiązań do automatyzacji zakładów produkcyjnych. Naszą pasją są wszystkie rozwiązania do automatyzacji — roboty przemysłowe, systemy CNC, wycinarki drutowe, maszyny do formowania wtryskowego i pionowe centra obróbki skrawaniem.

Globalne możliwości

Dzięki globalnej sieci ponad 271 lokalnych biur na wszystkich kontynentach, jesteśmy w stanie szybko i efektywnie spełnić potrzeby klientów w każdym miejscu na świecie. W Europie firma FANUC dysponuje siecią 29 spółek zależnych, które zapewniają pełny zakres usług sprzedaży, wsparcia technicznego, logistyki i serwisu. Dzięki temu w każdym zakątku świata możesz skontaktować się z lokalnym przedstawicielem, który posługuje się Twoim językiem.

Skupiamy się na produktywności Twojej firmy

Dostarczamy najlepszy sprzęt i zapewniamy najlepsze wsparcie udzielane przez doświadczonych pracowników. Nasz zespół tworzą otwarci ludzie z pasją, którzy rozumieją Twoje potrzeby i posługują się Twoim językiem, prowadząc Cię przez pierwsze kroki związane z automatyzacją i zapewniając wsparcie przez cały czasy użytkowania urządzeń. Wspólnie poprawmy Twoją produktywność!
 Pomoc techniczna i serwis FANUC