Firma Applyca opracowała niedawno CUBE - wysokoprecyzyjną włóknową wycinarkę laserową, o najlepszych osiągach w swojej kategorii pod względem dokładności, wydajności, niezawodności i niskich kosztów eksploatacji. „Lasery włóknowe są bardzo elastyczne, kompleksowe i łatwe w obsłudze, a także są w stanie wykonywać wydajnie różne rodzaje obróbki, takie jak cięcie i znakowanie, jednocześnie oferując intensywność, której brakuje w laserach CO2 lasers.
CUBE wyposażony w sterowanie numeryczne 30i-LB i system laserowy 2 kW firmy FANUC, może być również uzupełniony o obsługującego go robota FANUC R-2000iC/125L.
Wycinarka laserowa, której brakowało na rynku
CUBE zaprezentowany po raz pierwszy na targach SamuMetal 2018, jest najbardziej wyjątkową włóknową wycinarką laserową w swoim rodzaju. Jest niewielkich rozmiarów - jedynie 2500 x 2500 x 2500 mm. W obecnym krajobrazie laserowym zdominowanym przez bardzo duże i nieporęczne urządzenia, CUBE stawia sobie za cel przejęcie tej część rynku, która chciałaby wykonywać obróbkę laserową, ale nie posiada zbyt wiele miejsca w warsztacie lub rynku o szczególnie złożonych wymaganiach, dla którego decyzja o inwestycji w taki sprzęt jest szczególnie wrażliwa. Ponadto, jego rozmiar pozwala na transport w standardowych kontenerach o wymiarach 6 lub 12 metrów, co w znacznej mierze ułatwia zarządzanie wysyłkami, jednocześnie otwierając firmie Applyca nowe możliwości i perspektywy, między innymi zagranicą.
Zgodnie z najnowocześniejszą technologią przemysłu lotniczego, CUBE wykonane jest z aluminium o bardzo lekkiej strukturze (6000 kg), co zapewnia dynamikę i szybkość działań.
Sterowanie firmy FANUC i montaż systemu laserowego zapewnia nie tylko całkowitą niezawodność rozwiązań japońskiej firmy, ale również terminowe i profesjonalne globalne wsparcie. „Należy pamiętać, że marka FANUC dla małej firmy takiej jak nasza, otwiera drzwi, które w innym przypadku byłyby rzadko dostępne, szczególnie za granicą” podkreśla, Sciarrabone z firmy Applyca.
Kolejną charakterystyczną cechą CUBE jest to, że jest to urządzenie laserowe o modułowej budowie; innymi słowy, możliwe jest łączenie modułów ad hoc z rdzeniem urządzenia, w celu jego powiększenia, zgodnie z konfiguracją wymaganą przez klientów. Oczywistą zaletą jest oferowanie rynkowi „lekkiego”, niezbyt dużego i uniwersalnego urządzenia, które może się rozwijać zgodnie z konkretnymi potrzebami projektu.
Moduły mogą być następnie obsługiwane przez automatyczne systemy ładowania lub zrobotyzowane gniazda zdolne do oddzielania gotowego produktu od odpadów.