Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Robot Bulucu

Robot bulucu ile doğru ürünü bulun. Aramanızı daha da daraltmak için herhangi bir kriterden seçim yapın. Arama kalıplarınızı değiştirmek için kutuları işaretleyin ve işaretlerini kaldırın. Aradığınız model sayfasını bulmak için sonuçlara tıklayın.

Aramanızı detaylandırın

127 Robot Modelleri – 113-127 Robot Modelleri
robot

R-2000𝑖C/240F

R-2000𝑖C/240F, 240 kg'a kadar ağır yükleri taşımak için çok yönlü olarak tasarlanmış 6 eksenli bir robottur. Bu model, verimli operasyonlar için mükemmel çevrim süreleri sağlayan ince bilek tasarım...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
240 kg
Robot Menzili
2655 mm
The FANUC R-2000/270F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robot

R-2000𝑖C/270F

R-2000𝑖C/270F, R-2000 serisinin en güçlü robotudur. 270 kg'a kadar ağır yükleri taşımak için çok yönlü olarak tasarlanmış 6 eksenli bir robottur. Nispeten küçük bir alana sığan tasarımı, kalabalık ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
270 kg
Robot Menzili
2655 mm
The FANUC R-2000/270R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideal for a multitude of high-payload applications.
robot

R-2000𝑖C/270R

R-2000𝑖C/270R, rafa monte edilebilen çok yönlü bir 6 eksenli robottur ve değerli yerden tasarruf etmek için mükemmel bir çözüm sunar. Güçlendirilmiş J3 kolu ile bu model, 270 kg'a kadar yük taşıyab...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
270 kg
Robot Menzili
3095 mm
The FANUC R-2000/100F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/100FH

R-2000𝑖D/100FH, 100 kg taşıma kapasitesiyle neredeyse her uygulamada çok sayıda taşıma görevi için idealdir. İçi boş kol tasarımı, tamamen dahili kablolamaya olanak tanır ve geniş bakım yuvaları sa...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
100 kg
Robot Menzili
2605 mm
The FANUC R-2000/165F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/165FH

R-2000𝑖D/165FH, 165 kg taşıma kapasiteli içi boş kollu bir robot modelidir ve spot kaynak veya malzeme taşıma uygulamaları gibi proses kabloları gerektiren tüm uygulamalar için idealdir. İçi boş ko...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
165 kg
Robot Menzili
2605 mm
The FANUC R-2000/210F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/210FH

R-2000𝑖D/210FH, 210 kg'lık devasa taşıma kapasitesi ile spot kaynak uygulamalarının yanı sıra çok çeşitli ağır taşıma görevleri için idealdir. İçi boş kol tasarımı, tamamen dahili kablolamaya olana...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
2605 mm
The FANUC SR-12iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-12𝑖A

SR-12𝑖A, aerodinamik ve hafif yapısı ile montaj veya paketleme hatlarına sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır. Dahili kablo ve boru yönlendirmesi, temiz ve engelsiz bir görünüm sağlayarak paraz...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
900 mm
robot

SR-12𝑖A/C Food/Clean

Temiz oda ve gıda uygulamaları için özel olarak tasarlanan SR-12𝑖A/C, ISO Sınıf 5 standartlarına uygundur. Beyaz epoksi kaplama ve gıda sınıfı gres ile donatılmıştır. 12 kg'a kadar yük kapasitesi g...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
900 mm
The FANUC SR-20iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-20𝑖A

SR-20𝑖A, aerodinamik ve hafif yapısı ile montaj veya paketleme hatlarına sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır. Dahili kablo ve boru yönlendirmesi, temiz ve engelsiz bir görünüm sağlayarak paraz...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
1100 mm
The FANUC SR-3iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-3𝑖A

SR-3𝑖A, 3 kg yük kapasitesi ve 400 mm yatay ve 200 mm dikey erişim mesafesi ile montaj, alma ve yerleştirme, denetim ve paketleme gibi küçük ölçekli robotik görevler için uzmanlıkla tasarlanmıştır....
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
400 mm
The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

SR-3𝑖A/C Food/Clean

Temiz oda ve gıda uygulamaları için özel olarak tasarlanmış SR-3𝑖A/C, ISO Sınıf 5 standartlarına uygundur. Beyaz epoksi kaplama ve gıda sınıfı gres ile donatılmıştır. FANUC SCARA serisindeki diğer ...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
400 mm
The FANUC SR-3iA/U is a upside down version SCARA robot suited to assembly, picking, inspection and packaging applications.
robot

SR-3𝑖A/U

SR-3𝑖A/U, tavana monte edilen bir robot olup, hızlı ve hassas çalışmasıyla verimliliği yeniden tanımlayarak geleneksel SCARA robotlarında sıklıkla görülen “ölü bölge”yi ortadan kaldırır. Benzersiz ...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
350 mm
robot

SR-6𝑖A

SR-6𝑖A, 6 kg'a kadar yük kapasitesi gerektiren montaj, alma ve yerleştirme, denetim ve paketleme uygulamaları için mükemmel bir seçimdir. Küçük bir ayak izine sahip SR-6𝑖A, 360° kapsama alanı içind...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
650 mm
The FANUC SR-6iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

SR-6𝑖A/C Food/Clean

Temiz oda ve gıda uygulamaları için özel olarak tasarlanan SR-6𝑖A/C, ISO Sınıf 5 standartlarına uygundur. Beyaz epoksi kaplama ve gıda sınıfı gres ile donatılmıştır. 6 kg'a kadar yük kapasitesi ger...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
650 mm
robot

SR-9𝑖A/R

SR 9𝑖A/R, güneş pili modülleri gibi küçük bileşenlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde taşınması için tasarlanmış, rafa monte bir SCARA robottur. 9 kg'lık taşıma kapasitesi ve 620 mm'lik erişim mesa...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
9 kg
Robot Menzili
620 mm