FANUC montaj robotları, yüksek verimlilik ve hassasiyet için tasarlanmıştır. Yüksek hızlı işlemler, büyük yük kapasiteleri ve olağanüstü doğruluk dahil olmak üzere gelişmiş performans için ileri teknolojiye sahiptir. Bu robotlar, çeşitli endüstriyel ortamlarda uzun ömür ve güvenilirlik sağlayan dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Kullanıcı dostu arayüzlerle donatılmış ve çevre birimlerle uyumludur, mevcut sistemlerinize sorunsuz entegrasyon sağlar. Güvenlik bir önceliktir ve sorunsuz çalışmayı garanti eder. Ayrıca, FANUC robotları kurulumda esneklik sunar ve küçük parça montajından ağır görevlere kadar geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur.
Türkiye'deki Erkul Cosmetics, çeşitli yüksek performanslı FANUC otomasyon ürünlerinin sağladığı sayısız kalite ve verimlilik avantajından yararlanmaktadır. Hızla büyüyen bu kozmetik şirketi, FANUC çözümlerinin sağladığı rekabet avantajlarıyla desteklenerek sektöründe üretim için bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.
Kahve değirmeni gibi popüler ev aletlerinin üretiminde, üretim başarısını belirleyen bir dizi ön koşul vardır. Örneğin, yalnızca açık bir şekilde yapılandırılmış, verimli ve hedef odaklı süreçler, gerekli üretim güvenilirliği düzeylerini sağlayabilir. Pazar lideri Eugster/Frismag AG, 14 FANUC LR Mate endüstriyel robot ve FANUC ZDT (Zero Down Time) kullanmaya başladıktan sonra, bu hedefe ulaşmanın çok daha gerçekçi hale geldiğini doğrulamıştır. Bu robotlar, artık her 7 saniyede bir kahve değirmeni montajını kesintisiz ve otomatik olarak gerçekleştirmektedir.
Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.