Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Robot Bulucu

Robot bulucu ile doğru ürünü bulun. Aramanızı daha da daraltmak için herhangi bir kriterden seçim yapın. Arama kalıplarınızı değiştirmek için kutuları işaretleyin ve işaretlerini kaldırın. Aradığınız model sayfasını bulmak için sonuçlara tıklayın.

Aramanızı detaylandırın

127 Robot Modelleri – 1-28 Robot Modelleri
robot

ARC Mate 100𝑖D

ARC Mate 100𝑖D, kompakt kaynak hücreleri için tasarlanmış bir ark kaynağı robotudur. Sofistike, kavisli tasarımı, dar alanlarda zahmetsiz çalışmayı kolaylaştırır ve daha fazla çeviklik için içi boş...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1441 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/10L

ARC Mate 100𝑖D/10L, kompakt kaynak hücrelerinde olağanüstü performans için tasarlanmış gelişmiş bir ark kaynağı robotudur. Sofistike kavisli tasarımı sayesinde bu robot, dar alanlarda zahmetsizce ç...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1636 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/8L

ARC Mate 100𝑖D/8L, kompakt kaynak ortamlarında üstün performans göstermek üzere tasarlanmış bir ark kaynak robotudur. Sofistike, kavisli tasarımı kesintisiz çalışma sağlarken, küçük ayak izi ters v...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
8 kg
Robot Menzili
2032 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D

ARC Mate 120𝑖D, hızı ve hassasiyetiyle tanınan bir ark kaynağı robotudur. İnce mafsallı tasarımı, dar jiglerde kaynak yapmak için idealdir, yüksek eksen hızları ve rijitliği ise ± 0,02 mm'lik olağa...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1831 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/12L

ARC Mate 120𝑖D/12L, daha büyük iş parçaları için daha uzun erişim sağlayan uzun kollu bir ark kaynağı robotudur. Olağanüstü eksen hızları ve hassasiyeti, optimum sonuçlar sağlar. Uzun üst kolu saye...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
2272 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/35

ARC Mate 120𝑖D/35, olağanüstü eksen hızı ve hassasiyetine sahip bir ark kaynağı robotudur ve kompakt boyutlarıyla yüksek performans sunar. İnce ve hafif tasarımı, daha yüksek verimlilik sağlarken, ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
35 kg
Robot Menzili
1831 mm
robot

ARC Mate 50𝑖D/7L

ARC Mate 50𝑖D/7L, endüstriyel kaynak işlemlerini iyileştirmek için tasarlanmış çok yönlü bir ark kaynağı robotudur. 911 mm'ye kadar erişim ve 6 eksenli esneklik sunan bu sağlam ancak hafif robot, h...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
911 mm
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.
robot

CR-35𝑖B

CR-35𝑖B piyasadaki en güçlü işbirlikçi robottur. 50 kg'lık maksimum taşıma kapasitesi ile çok çeşitli ağır hizmet uygulamaları için mükemmeldir. Sınıfının en uzun erişim mesafesi olan 1643 mm ile ç...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
1643 mm
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-10𝑖A

CRX-10𝑖A İşbirlikçi Robot, 10 kg taşıma kapasitesi ve 1.249 mm erişim mesafesi ile orta ve küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra otomasyona yeni başlayanlar ve büyük şirketler için mükemmel bir çözü...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1249 mm
The FANUC CRX-10iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-10𝑖A Food

CRX-10𝑖A Gıda Sınıfı İşbirlikçi Robot, gıda ve içecek endüstrileri için tasarlanmıştır. NSF-H1 gıda sınıfı gres, beyaz epoksi boya ve pas/kimyasal dirençli kaplama ile donatılmış CRX-10𝑖A Gıda Sını...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1249 mm
Test Description
robot

CRX-10𝑖A/L

CRX-10𝑖A/L Collaborative Robot, with a payload capacity of 10 kg, a reach of 1,418 mm, and a unique under-slip movement, is an excellent solution for medium and small-scale businesses, as well as f...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1418 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Food

CRX-10𝑖A/L Gıda Sınıfı İşbirlikçi Robot, gıda ve içecek endüstrileri için tasarlanmıştır. NSF-H1 gıda sınıfı gres, beyaz epoksi boya ve pas/kimyasal dirençli kaplama ile donatılmış CRX-10𝑖A/L Gıda ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1418 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Paint

CRX-10𝑖A/L Boya işbirlikçi robotu, boyama, toz ve/veya sıvı kaplama ve cam elyaf endüstrilerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Sıkı patlamaya dayanıklı güvenlik standartlarını karşı...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-20𝑖A/L

CRX-20𝑖A/L İşbirlikçi Robot, 20 kg yük kapasitesi, 1.418 mm erişim mesafesi ve etkileyici alt çevirme hareketi ile orta ve küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra otomasyon alanına yeni girenler ve bü...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-20𝑖A/L Food

CRX-20𝑖A/L Food Sınıfı İşbirlikçi Robot, gıda ve içecek endüstrileri için tasarlanmıştır. NSF-H1 gıda sınıfı gres, beyaz epoksi boya ve pas/kimyasal dirençli kaplama ile donatılmış CRX-20𝑖A/L gıda ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
1418 mm
The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.
robot

CRX-30𝑖A

CRX-30𝑖A, FANUC CRX serisi işbirlikçi robotların en ağır kaldırıcıdır! 30 kg yük kapasitesi ve 1756 mm erişim mesafesi ile CRX-30𝑖A, işbirlikçi bir ortamda ekstra kaldırma gerektiren işler için mük...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
30 kg
Robot Menzili
1756 mm
The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-30𝑖A Food

CRX-30𝑖A Food Sınıfı İşbirlikçi Robot, gıda ve içecek endüstrileri için tasarlanmıştır. NSF-H1 gıda sınıfı gres, beyaz epoksi boya ve pas/kimyasal dirençli kaplama ile donatılmış CRX-30𝑖A Gıda Sını...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
30 kg
Robot Menzili
1756 mm
robot

CRX-3𝑖A

CRX-3𝑖A İşbirlikçi Robot, hızlı ve esnek otomasyona ihtiyaç duyan üreticiler için tasarlanmış ultra hafif bir işbirlikçi robottur. Sadece 11 kg ağırlığında ve 692 mm erişim mesafesi sunan CRX 3𝑖A, ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
692 mm
The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-5𝑖A

CRX-5𝑖A İşbirlikçi Robot, 5 kg taşıma kapasitesi ve 994 mm erişim mesafesi ile orta ve küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra otomasyona yeni başlayanlar ve büyük şirketler için mükemmel bir çözümdür...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
5 kg
Robot Menzili
994 mm
The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-5𝑖A Food

CRX-5𝑖A Gıda Sınıfı İşbirlikçi Robot, gıda ve içecek endüstrileri için tasarlanmıştır. NSF-H1 gıda sınıfı gres, beyaz epoksi boya ve pas/kimyasal dirençli kaplama ile donatılmış CRX-5𝑖A Gıda Sınıfı...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
5 kg
Robot Menzili
994 mm
The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.
robot

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

DR-3𝑖B/6 STAINLESS, müşterilerin özellikle gıda, ilaç ve kozmetik ürünleri gibi toplama ve paketleme uygulamalarında verimliliği maksimize etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış FANUC'un ilk pasl...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
1200 mm
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

DR-3𝑖B/8L

DR-3𝑖B/8L Delta robot, 8 kg Yük kapasitesi, 1.600 mm yatay erişim, 500 mm dikey erişim ve 0,2 kgm2 bilek ataleti ile çeşitli sektörlerde çok yönlülük sunar. Saniyede 5.500 mm'ye varan hızlara sahip...
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
8 kg
Robot Menzili
1600 mm
Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D

LR Mate 200𝑖D, insan kolunun yaklaşık boyut ve erişim mesafesine sahip kompakt bir 6 eksenli robottur. Sınıfının en iyisi robot ağırlık yük kapasitesini standart IP67 koruması ve olağanüstü FANUC k...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm
Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/14L

LR Mate 200𝑖D/14L, LR Mate Serisi'nde yeni yük taşıma standartları belirleyen gelişmiş ve kompakt bir mekanik tasarıma sahiptir. Bu robot modeli, sadece 27 kg ağırlığında olmasına rağmen 14 kg'lık ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
14 kg
Robot Menzili
911 mm
Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/4S

Son derece kompakt LR Mate 200𝑖D/4S 6 eksenli kısa kollu robot, dar alanlar ve kompakt makineler için tasarlanmıştır. Entegrasyonu kolay olan bu model, robot görüş ve kuvvet algılama gibi entegre a...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
4 kg
Robot Menzili
550 mm
The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean

Temiz oda ve gıda ortamları için tasarlanan LR Mate 200𝑖D/7C, maksimum temizlik için tasarlanmış kompakt, çok amaçlı 6 eksenli bir robottur. Güçlü servo motorları ve sağlam kolu, hızlı hızlanma ve ...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm
Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/7H

LR Mate 200𝑖D/7H, yüksek hızlı görevler için ideal olan ve dar alanlara kolayca sığabilen 5 eksenli bir robottur. Bu model, görüntüleme ve özel uygulama paketleri gibi akıllı özellikler dahil olmak...
Eksen
5
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm
robot

LR Mate 200𝑖D/7L

LR Mate 200𝑖D/7L, LR Mate serisinde 911 mm ile en uzun erişim mesafesine sahip çok yönlü 6 eksenli bir robottur. Çok amaçlı endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış olan bu robot, kompakt yapısı il...
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
911 mm