Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/7H

LR Mate 200𝑖D/7H, yüksek hızlı görevler için ideal olan ve dar alanlara kolayca sığabilen 5 eksenli bir robottur. Bu model, görüntüleme ve özel uygulama paketleri gibi akıllı özellikler dahil olmak üzere bir dizi özelleştirme seçeneği sunar. Uyarlanabilirliği ve gelişmiş özellikleri, zorlu otomasyon gereksinimleri için mükemmel bir seçimdir.
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm
Eksen
5

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Üstün 5 Eksen Performansı

Uygun maliyetli 5 eksenli üniteyi seçin ve 5. eksenin esnekliğini ekleyerek paletleme uygulamalarınızı hızlandırın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP67 Koruma

Su ve toz geçirmez bilek ve gövde sayesinde mümkün olan en uzun hizmet ömrü ve olağanüstü çalışma süresinden yararlanın. Tozlu, hortumlarla dolu ve döküm kalıplı ortamlarda çalışmak için ideal seçim.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Daha Fazla Verim

Güçlü servo motorlar ve yüksek rijitlikteki kol ile yüksek hızlanma ve hızlı çevrim süreleri elde ederek verimliliğinizi artırın. Yüksek çalışma hızlarında bile titreşimsiz ve pürüzsüz hareketin avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Her Durum için Çok Yönlülük

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin. Sızdırmaz mekanik üniteleri (IP67) sayesinde doğrudan bir takım tezgahına bile entegre edilebilir.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

J3 eksen konektöründeki 6DI/6DO sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın. Standart olarak entegre çift x 2 solenoid valfler ve hava hatları ile birlikte yerleşik tutucuları destekler.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm
Eksen
5
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.
 

Ürün Serisini Keşfedin

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate Serisi

Hafif ve kompakt. Büyük şeyler küçük paketlerde gelir. LR Mate Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın