Robot with iRVision Accessory

Görsel Denetim

Görsel denetim teknolojisi, nesneleri doğru bir şekilde denetleyen ve analiz eden görüntü tabanlı otomatik sistemlerle üretim süreçlerinizi geliştirir. Gelişmiş görüntü denetim çözümleri, görüntüleri yakalamak ve işlemek, kusurları tespit etmek, boyutları ölçmek ve ürünlerinizin en yüksek kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için son teknoloji kameralar, sensörler ve yazılımlar kullanır.

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Robotları Maske Üreticisinin Zorlukların Üstesinden Gelmesine Yardımcı Oluyor

Kısa sürede üretim talebi önemli ölçüde arttığında, robotlar ve otomasyon, birçok kişinin fark ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde talepleri karşılamaya yardımcı olabilir. Ancak bu sonuç, kurulumu, programlanması ve devreye alınması kolay robotların seçimine büyük ölçüde bağlıdır.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Tek Bir Hücrede Yükleme ve Boşaltma, Esnek Besleme ve Denetim

Vernay, Asya, Amerika ve Avrupa'da yılda bir milyardan fazla kauçuk valf bileşeni üreterek akış kontrol çözümleri konusunda dünya çapında tanınmaktadır. Solunum maskeleri ve elektrikli araç batarya sistemleri gibi cihazlarda kullanılan kritik ürünleri, sıfır hata ile en yüksek kalite standartlarını karşılamalıdır.

Diğer Uygulamalar için Çözümlerimiz

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

FANUC'un Farklı Uygulamalar için Çözümleriyle Verimliliği, Hassasiyeti ve Üretkenliği Artırın

Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.