İmplantlar, cerrahi cihazlar veya elektronik medikal ekipmanlar için parça üretiyor olsanız da, FANUC CNC sistemleri, robotları ve makineleri medikal üretim endüstrisine tedarikte karlılığınızı sürdürmenize yardımcı olur. Küçük atölyelerden çok uluslu şirketlere kadar, büyüyen medikal cihazlar alanında üreticiler hayati öneme sahip ürünler tedarik ederek inovasyonu yönlendiriyor. Sıkı düzenlemeler, medikal ekipmanlar için yüksek standartlar talep ederek üretimde güvenlik ve süreç tutarlılığını vurguluyor. FANUC, medikal cihaz üretimi için kapsamlı çözümler sunar. Bu çözümler, üreticilerin rekabetçi medikal ekipman endüstrisinde zorlukları aşarak ve kaliteyi garanti ederek başarılı olmalarını sağlar. Endüstrinin tipik yüksek standartlarından ve daha sıkı düzenlemelerinden ödün vermeden kalite, güvenilirlik ve tekrarlanabilirliğe bağlıyız. Özel çözümlerimiz, kritik medikal ürünlerin üretiminde hassasiyet ve doğruluğu ön planda tutar.
FANUC'un robotik, otomasyon ve hassas mühendislik teknolojileri, medikal cihaz üretiminde devrim yaratıyor. İlaç verme cihazlarının montajından yüksek teknolojili medikal implantların karmaşık işlenmesine kadar, çözümlerimiz maksimum kalite, güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik sağlar. Gelişmiş enjeksiyon kalıplama süreçleri, CNC sistemleri ve tel erozyon çözümleri ile, medikal endüstrisinin zorlu gereksinimlerini karşılayarak çeşitli malzemeleri olağanüstü bir hassasiyetle işliyoruz. Kalite güvencesi, tarihsel izlenebilirlik ve hijyen standartlarına uygunluk konusundaki taahhüdümüz, her seferinde verimli ve kusursuz üretimi garanti eder.
Montaj
İşleme Alanı
Yüzey Parlatma ve Zımparalama
Enjeksiyon
Paketleme ve Etiketleme
Birincil paketleme, ölçme ve kontrol
Robotlar, karmaşık ve yüksek hassasiyetli medikal cihazları hassas bir şekilde monte ederek, en yüksek doğruluğu ve tutarlı kaliteyi sağlar ve sıkı hijyen standartlarını korur.
FANUC'un gelişmiş CNC sistemleri, ROBODRILL ve ROBOCUT çözümleri, yüksek teknolojili medikal cihazların işlenmesinde çok önemlidir. Teknolojilerimiz, paslanmaz çelik, alüminyum ve seramik gibi malzemeleri olağanüstü bir hassasiyetle işleyerek, karmaşık geometriler ve yüksek kaliteli yüzeyler üretirken, sıkı hijyen ve temiz oda standartlarını da karşılar.
FANUC, medikal implant ve aletlerin yüzey işleme uygulamaları için, çeşitli malzeme ve yüzeyleri çapak alma, parlatma ve kumlama işlemleri için tam entegre FANUC Kuvvet Sensörleri ile birlikte çeşitli uygun robot modelleri sunmaktadır.
FANUC ROBOSHOT'ın hassas enjeksiyon işlemi, maksimum kalite, güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik sağlar, gaz tahliyesi veya viskozite değişikliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır. Entegre sıcak yolluk kontrolü ve çeşitli vida boyutları dahil olmak üzere gelişmiş sistemlerimiz, işlemleri kolaylaştırır ve tutarlı üretim verimliliğini korur.
Robotlarımızla ürünlerinizi teslimata hazır hale getirin. Ambalajlama, etiketleme, paketleme ve paletleme gibi son aşama süreçlerin otomasyonu, medikal malzeme ve cihazların üretiminde sıklıkla görülen yorucu ve tekrarlayan manuel işlerin azaltılmasına yardımcı olabilir.
𝑖RVision ve 3D Görüş Sensör ile donatılmış FANUC robotları, hareketli bir konveyör üzerinde ürünleri alır, ayırır, yerleştirir ve düzenler. Örneğin delta robotlar ve SCARA robotlar, parçaları almak, ayırmak, incelemek, yerleştirmek ve takmak için mükemmel seçimdir. Bu işlemler, hareketli konveyörler üzerinde yüksek hızda gerçekleştirilebilir.
FANUC temiz oda robotları, medikal cihaz üretiminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Son derece zorlu laboratuvar ve medikal cihaz ortamlarının standart gereksinimlerini (IP67 standardı) karşılamak üzere üretilen bu robotlar, robot hızı ve tekrarlanabilirlikten ödün vermeden ISO Norm 14644'e göre ISO Sınıf 5 temiz oda seviyesine ulaşabilir.
Dental implantoloji alanında İtalyan bir uzman olan Phentagon Lab Srl, FANUC ROBODRILL CNC işleme teknolojisi ile işleme yeteneklerini geliştirdi. Bu yatırım, şirketin talep edilen malzemelerden karmaşık dental çözümler üretirken daha hızlı üretim, daha fazla esneklik ve sürekli olarak yüksek kalite elde etmesini sağlıyor.
Kısa sürede üretim talebi önemli ölçüde arttığında, robotlar ve otomasyon, birçok kişinin fark ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde talepleri karşılamaya yardımcı olabilir. Ancak bu sonuç, kurulumu, programlanması ve devreye alınması kolay robotların seçimine büyük ölçüde bağlıdır.
İlaç endüstrisinin önemli bir oyuncusu, FANUC'un otomatik çözümleriyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. FANUC robotlarını entegre ederek DEMO, dolum, paketleme ve etiketleme süreçlerini optimize etti ve operasyonlarında verimlilik, doğruluk ve genel üretkenlikte artış sağladı.
Makine besleme (yükleme ve boşaltma), işçilik maliyetlerinin ortadan kaldırılması ve üretim veriminin artması sayesinde endüstriyel robotlar için en popüler uygulamalardan biridir. Ancak, yoğun bir endüstriyel tesiste, bu kadar hızlı ve güçlü bir tesisin yakınında çalışanların güvenliğini nasıl sağlamak mümkündür? Dünya lideri medikal teknoloji şirketi Smith+Nephew'da FANUC Dual Check Safety teknolojisinin kullanımı, en uygun çözümü göstermektedir.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.